HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 Torsion + Festoon

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,80 mm (Litze)
Beschreibung

Profibus L2, Torsion und Festoon

Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

3,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus Torsion wird an bewegten Applikationen in der Robotik verwendet. Durch den speziellen Torsionsaufbau darf diese Leitung verdreht (tordiert) werden und ist aufgrund des PUR Mantel halogenfrei.

Die Festoon-Ausführung wird für den Bereich hängend-bewegter Beanspruchung in der Girlandenaufhängung verwendet.

Normen und Standards
  800109 800649
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: CMX 75°C (shielded) CMG 75°C or CL2 or AWM20201 600V
CSA-Norm: - CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800109

1x2x0,80 mm (Litze)

800649

1x2x0,65 mm (Litze)