HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 Erdverlegung
 ohne bzw. mit Armierung

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus L2, Erdverlegung PVC/PE bzw. armiert
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

3

MHz

<

22,0

dB/Km

20

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus L2 Erdverlegung ohne + mit Armierung sind spezielle Leitungen im Profibus-Industrienetzwerk. Die Version ohne Armierung ist für die normale und direkte Erdverlegung der Leitung vorgesehen. Die Version mit zusätzlicher Stahlbandarmierung in der Konstruktion bietet darüber hinaus Schutz gegenüber Nagetieren und ist in Gebieten mit diesen Tieren die richtige Wahl.

Normen und Standards
  82824 802177
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82824

1x2x0,64 mm

802177

1x2x0,64 mm