HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus ET200X + ECOFAST

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (Litze)

Beschreibung
Profibus ET200X, Profibus ECOFAST
Typische Werte

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus Schleppkette ET200X + Ecofast Hybridleitungen für den dauerhaften bewegten Einsatz in Schleppketten. Durch den Hybridaufbau ist die Spannungsversorgung neben dem Profibus in einem Kabel integriert. Die Type ET200X bietet 3 Spannungsversorgungen mit 0,75mm², während die Type Ecofast 4 Spannungsversorgungen mit 1,5mm² und höherer Stromtragfähigkeit ermöglicht.

Normen und Standards
  82913 800044
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: AWM Style 20351 oder 20236 UL Style 20233
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82913

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (Litze)

800044

1x2x0,65 mm + 4x1x1,5 mm² (Litze)