BUS-Leitung HMCB500S, PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,22 + 1x2x0,38
Beschreibung

Busleitung HMCB500S, PVC

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

10,0

12,0

23,0

30,0

Next

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(db)

37,0

36,0

12,0

2,0

Anwendung

HELUKABEL® HMCB500S für bewegte Anwendungen in Schleppketten mit geringer Zyklenzahl und Reichweiten bis zu 100m ohne Repeater. Die Leitung wird in Applikationen von z. B. Siemens verwendet und bietet erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der HMCB500S für flexible Anwendung.

Als Steckverbinder werden z. B. spezielle RJ45 Stecker mit Powerkontakten von Siemens oder Y-Con RJ45 Yamaichi oder auch Rundsteckverbinder von Molex mit Ethernet-Eigenschaften verwendet.

Normen und Standards
UL-Style: AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
CSA-Norm: CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803672

2x2xAWG24 + 1x2xAWG22