HELUKABEL® A-BUS PUR 2X1.5 PUR, UL/CSA

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x1,5 mm²

Beschreibung
AS-Interface, PUR, UL/CSA
Anwendung

HELUKABEL® A-Bus PUR für den Einsatz im Nass-/Trockenbereich dank hervorragender Eigenschaften gegenüber gängiger Öle, Fette und Kühlschmiermittel. Diese Ausführung kann auch in Schleppketten verwendet werden (besondere Einbaubedingungen sind zu beachten: Breite Leitungsseite zum Innenradius verlegen, Trennstege verwendenund Flach-/Rundleitungen getrennt in der Kette verlegen). Diese Typen sind durch den Einsatz spezieller Werkstoffe für den amerikanischen Markt zugelassen (UL 1581, FT2).

Normen und Standards
  82434 82822
Geltende Normen: ASI-Norm ASI-Norm
UL-Style: AWM Style 20549/10493 AWM Style 20549/10493
CSA-Norm: CSA FT2 CSA FT2
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82434

2x1,5 mm²

82822

2x1,5 mm²