HELUCOM® micro A-DQ2Y, zentral

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Beschreibung
LWL-Außenkabel HELUCOM® micro A-DQ2Y, zentral
Anwendung

Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um zentrale Bündeladern sind quellfähige Elemente eingearbeitet, welche die Längswasserdichte das Kabels gewährleisten. Diese Konstruktion zeichnet sich ebenfalls durch einen reibungsarmen Aussenmantel aus. Dadurch ist diese Serie sehr gut zum Einblasen in Microducts geeignet. Einsatzgebiet ist unter anderem FTTH im komunalen Bereich.

 

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DQ2Y zentral

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

803664

A-DQ2Y zentral

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

4

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

805672

A-DQ2Y zentral

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

803929

A-DQ2Y zentral

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.657

12

2,5

180

40,0

1,40

100

6,0

805673