HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Kabel, innen/außen robust
Anwendung

Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B.  Verlegung im Backbonebereich (805691) oder in Trassen innerhalb von Industrieanlagen (805689).

 

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

 

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-W(ZN)H(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM2

9,2

1200

90

500

 

80

805689

AT-W(ZN)H(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM4

9,2

1200

90

500

 

80

805691