Produktfoto
Hinweise

Ersatzklinge für HUFS, Art.-Nr. 906243

Bezeichnung

Fasenschneider HUFS

Beschreibung
  • Fasenschneider zum Anfasen der Primärisolation von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit einem Durchmesser der Primärisolation von 15 bis 60 mm.
  • Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems.
  • Gerät ist mit PTFE-Platten für optionale Gleiteigenschaften am Kabel ausgestattet, somit entfällt der Einsatz von Silikonpaste.
  • Grösse der Fase: 2 mm x 60°
  • Rotationsdurchmesser max. 200 mm
  • Leichte,robuste Bauform durch Einsatz von Aluminium und rostfreiem Stahl, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
  • Länge: 145 mm
  • Gewicht: 0,39 kg
Lieferumfang

HUFS-Gerät, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Nylon-Etui

Downloads
Datenblatt

Fasenschneider HUFS

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906242

HUFS

-

1

160,60

150,60

140,50