BUS-Leitung HMCB800W, PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm

Beschreibung

Busleitung HMCB800W, PUR

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

ACR

(db)

39,0

34,0

15,0

5,0

Anwendung

HELUKABEL® HMCB800W Schleppkette für permanente Bewegung und Reichweiten bis zu 70m. Die Leitung wird in Applikationen bei z. B. Siemens verwendet.

Als Steckverbinder werden z. B. RJ45 Industrial IP20 Siemens oder Y-Con RJ45 Yamaichi oder auch Rundsteckverbinder von Molex mit Ethernet-Eigenschaften verwendet.

Normen und Standards
UL-Style: AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804767

2x2x0,20qmm + 1x2x0,38qmm