Kabelmarkierer

Produktfoto
Bezeichnung

E WM

Beschreibung

Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.

10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.

Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.

Buchmaß: 15 x 8 cm

Markierer: 5 x 31 mm

perforierte Einzelzeichen 5 x 5 mm

Downloads
Katalogseite

Kabelmarkierer

Artikel-Nr.

Typ

Inhalt
pro Buch

Markierer

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

91148

E WM 0-9

40

Markierer: 0 bis 9

1

1749,00

1652,80

1556,60

91149

E WM 0-45

10

Markierer: 0 bis 45

1

1749,00

1652,80

1556,60

91150

E WM 46-90

10

Markierer: 46 bis 90

1

1749,00

1652,80

1556,60

91151

E WM A-Z

10

Markierer: A bis Z, +, - ,0 bis 15

1

1749,00

1652,80

1556,60

91152

E WM 123

150

Markierer: 1, 2, 3

1

1749,00

1652,80

1556,60

91153

E WM ABC

150

Markierer: A, B, C

1

1749,00

1652,80

1556,60

91154

E WM ABC

10

Markierer: 1 bis 33, A, B, C, +, -, ; und je 20 Markierer: T1, T2, T3

1

1749,00

1652,80

1556,60

91155

E WM A-90

4

Markierer: 0 bis 90; und je 2 Markierer : A - Z, +, -, 0 bis 15

1

1749,00

1652,80

1556,60