Innerdeutscher Lieferservice

Wir liefern Kabel und Leitungen schnell, kompetent und zuverlässig

Versand am Bestelltag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

- Regel- und Lagerlängen: Bei Auftragsannahme bis 16 Uhr
- Schnittlängen: Bei Auftragsannahme bis 13.30 Uhr

Auslieferung am Folgetag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

- Schnittlängen: bei Auftragsannahme nach 13.30 Uhr

Nationale Terminzustellung für Paket und Speditionsdienstleistung ab Hemmingen, Neuenhagen und Pleißa

- Zu den normalen Frachtkosten "frei Haus" oder "unfrei" kommen noch die untenstehenden Kosten für die jeweiligen Terminzustellungsarten hinzu.

Zustellung am nächsten Tag bis 08.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag bis 10.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag bis 12.00 Uhr Zustellung am nächsten Tag
Samstagszustellung
Gewicht
kg
Express 8
Express 10
Express 12
Express
bis 12 Uhr
bis 40 120,00 100,00 70,00 50,00 100,00
bis 100 130,00 100,00 70,00 50,00 auf Anfrage
bis 500 150,00 120,00 90,00 50,00 auf Anfrage
bis 1.000 180,00 130,00 90,00 50,00 auf Anfrage
bis 1.500 210,00 150,00 110,00 50,00 auf Anfrage
bis 2.500 300,00 200,00 130,00 50,00 auf Anfrage

Die oben genannten Kosten gelten pro Sendung.
Sonderregelungen nach Möglichkeiten und gegen Absprache.


Unsere logistischen Dienstleistungen

Hebebühne

  • Packstück unter 1.000 kg und gesamte Sendung unter 2.500 kg >> kostenfrei
  • Packstück oder Trommel größer 1.000 kg oder gesamte Sendung mehr als 2.500 kg >> 150,00 Euro

Staplerentladung

  • Gestellung mit Stapler auf Kundenwunsch >> 250,00 Euro
  • Achtung: Die jeweiligen Packstücke dürfen nicht schwerer als 2.000 kg sein!

Kranentladung

  • Gestellung mit Kran auf Kundenwunsch:
    >> 450,00 Euro (An- & Abfahrt inkl. 1 Stunde Kranzeit)
    >> 150,00 Euro jede weitere angefangene Stunde

  • Achtung: Der Kran darf nur für den Zweck der Entladung genutzt werden, andernfalls hat der Kunde die weiteren Kosten selbst zu tragen!

Zusatzkosten
Spediteur Schenker
Hemmingen/Windsbach
Neuenhagen/Pleißa
Telefonisches Avis 15,00 Euro
Fahrer Avis 10,00 Euro

  • Telefonisches Avis: Die Ware wird am Lager des Spediteurs festgehalten und mit dem Kunden wird ein Liefertermin vereinbart, wodurch es zu einer Laufzeitverlängerung von mindestens einem Tag kommt.

  • Fahrer Avis : Der Fahrer selbst informiert den Kunden über die zu erwartende Ankunftszeit.

Hinweis: Die Avisierung wird nur in Rechnung gestellt, wenn bei der Bestellung ein verbindlicher Auftrag dazu abgegeben wird. Durch die alleinige Angabe von Ansprechpartner und Telefonnummer besteht noch kein Anspruch auf Avisierung; in diesem Fall bieten die Angaben unserer Versandabteilung sowie dem ausliefernden Dienstleister lediglich die Möglichkeit, den Empfänger bei Bedarf zu kontaktieren.

Download Flyer Logistische Dienstleistungen