YELLOWFLEX - připojovací kabely

s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální gumový kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah
    při flexibilní použití -25°C až +60°C
    při pevném uložení -30°C až +60°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +60°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
    při chráněné a pevné pokládce
    U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    - provoz na jednofázový a střídavý proud 476/825 V
    - provoz na stejnosměrný proud 619/1238 V
  • Zkušební napětí
    2500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
    při vedení kabelu přes kladky 7,5x Ø kabelu
    při navíjení kabelu na buben 5x Ø kabelu
  • Konfekce
    - konec 1:konektor
    - konec 2: odpláštění v délce 30 mm
    s koncovými objímkami žil
  • Strana 2: odpláštění v délce 30 mm + koncové dutinky
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • pryžová izolace žil, EI4 podle
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná žíla zeleno-žlutá, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimáními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciální směsi EM2 podle
    DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • barva pláště: žlutá (RAL 1021)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • zvýšená stabilita
  • odolnost proti natržení
    Odolný proti
  • vlivům povětrnosti
    Rozšířeně odolný
  • proti olejům a tukům

    Zkoušky
     
  • chování při hoření podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • možnost individuálního popisu
  • výpočet ceny: základ Cu 150 EUR/100 kg
Použití
Tyto robustní speciální pryžové kabely se používají při extrémních požadavcích na flexibilitu a na mechanické namáhání. Jsou vhodné pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí, v hutích a válcovnách, ve vytápěcí a klimatizační technice, u plnících linek, při výrobě strojů a zařízení, v chemickém průmyslu a i v oblasti řemeslné a zájmové činnosti. Zvolená žlutá barva pláště se stará o ještě vyšší bezpečnost. Kabel nachází použití i v prostorech s nebezpečím výbuchu podle DIN VDE 0165.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Typ kabelu
/ průřez
mm²

Délka

m

Typ konektoru

Hmotnost
mědi

kg / 1000 ks.

Č. AWG

orange

650950

YELLOWFLEX   2 x 1,0

2,0

Konektor s centrálním obrysem

38,0

17

650951

YELLOWFLEX   2 x 1,0

3,0

Konektor s centrálním obrysem

57,0

17

650952

YELLOWFLEX   2 x 1,0

5,0

Konektor s centrálním obrysem

95,0

17

650953

YELLOWFLEX   2 x 1,0

10,0

Konektor s centrálním obrysem

190,0

17

650958

YELLOWFLEX   2 x 1,5

2,0

Konektor s centrálním obrysem

58,0

16

650959

YELLOWFLEX   2 x 1,5

3,0

Konektor s centrálním obrysem

87,0

16

650960

YELLOWFLEX   2 x 1,5

5,0

Konektor s centrálním obrysem

145,0

16

650961

YELLOWFLEX   2 G 1,5

10,0

Konektor s centrálním obrysem

290,0

16

650954

YELLOWFLEX   3 G 1,0

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

58,0

17

650955

YELLOWFLEX   3 G 1,0

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

87,0

17

650956

YELLOWFLEX   3 G 1,0

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

145,0

17

650957

YELLOWFLEX   3 G 1,0

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

290,0

17

650962

YELLOWFLEX   3 G 1,5

2,0

Konektor SCHUKO, rovný

86,0

16

650963

YELLOWFLEX   3 G 1,5

3,0

Konektor SCHUKO, rovný

129,0

16

650964

YELLOWFLEX   3 G 1,5

5,0

Konektor SCHUKO, rovný

215,0

16

650965

YELLOWFLEX   3 G 1,5

10,0

Konektor SCHUKO, rovný

430,0

16