YELLOWFLEX

flexibilní za chladu, odolný opotřebení, robustní, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální pryžový kabel v souladu
    s DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -25°C až +60°C
    při pevném uložení -30°C až +60°C
  • Přípustná provozní teplota
    na jádru +60°C
  • Jmenovité napětíU0/U 450/750 V
    při chráněném a pevném uložení
    U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    - v zařízeních na třífázový a jednofázový
    střídavý proud U0/U 476/825 V
    - v zařízeních na stejnosměrný proud
    U0/U 619/1238 V
  • Zkušební napětí
    2500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 4 x průměr kabelu
    při vedení přes kladky 7,5 x průměr kabelu
    při navíjení na bubny 5 x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • pryžová izolace žil, EI4 podle
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • s ochrannou zeleno-žlutou žílou, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciální EM2 podle
    DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • barva pláště: žlutá (RAL 1021)
  • s vyznačením metrování
Individuální potisk:
  • čísla výrobků pro individuální potisk:
    č. výr. 37359 pro 3G1,5 mm2
    č. výr. 37360 pro 3G2,5 mm2
    č. výr. 37361 pro 5G1,5 mm2
    č. výr. 37362 pro 5G2,5 mm2
  • prodejní délka:
    500 m nebo 1000 m na bubnu
  • minimální délka: 500 m na bubnu
Vlastnosti
  • zvýšená stabilita
  • odolný proti natržení
Odolný
  • povětrnostním vlivům
Rozšířeně odolný
  • olejům a tukům
Zkoušky
  • chování při požáru podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • s možností individuálního popisu
Použití
Tyto speciální robustní pryžové kabely se používají při extrémních požadavcích na flexibilitu a na mechanické namáhání. Používají se v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí, v hutích a válcovnách, ve vytápěcí a klimatizační technice, v průmyslových stáčírnách, při stavbě strojů a zařízení, v chemickém průmyslu, v oblasti řemesel a zálib. Zvolená žlutá barva pláště zajišťuje ještě větší bezpečnost. Používá se v prostorech s nebezpečím výbuchu podle DIN VDE 0165.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

37259

2 x 1

8,4

19,0

98,0

17

37260

3 G 1

9,2

29,0

131,0

17

37261

4 G 1

9,7

38,0

150,0

17

37262

5 G 1

11,0

48,0

220,0

17

37263

2 x 1,5

9,2

29,0

135,0

16

37264

3 G 1,5

9,8

43,0

165,0

16

37265

4 G 1,5

11,5

58,0

200,0

16

37266

5 G 1,5

12,0

72,0

241,0

16

37267

7 G 1,5

16,5

101,0

375,0

16

37268

12 G 1,5

18,3

175,0

460,0

16

37269

2 x 2,5

11,0

48,0

194,0

14

37270

3 G 2,5

11,8

72,0

235,0

14

37271

4 G 2,5

12,7

96,0

290,0

14

37272

5 G 2,5

14,1

120,0

347,0

14

37273

2 x 4

13,0

77,0

282,0

12

37274

3 G 4

14,1

115,0

322,0

12

37275

4 G 4

15,8

154,0

397,0

12

37276

5 G 4

17,1

192,0

486,0

12

37277

4 G 6

18,2

230,0

541,0

10

37278

5 G 6

19,1

288,0

652,0

10

37279

4 G 10

23,0

384,0

952,0

8

37280

5 G 10

25,8

480,0

1203,0

8

37281

4 G 16

26,3

614,0

1260,0

6

37282

5 G 16

29,1

768,0

1550,0

6

37283

4 G 25

31,7

960,0

1860,0

4

37284

5 G 25

35,2

1200,0

2250,0

4

37285

4 G 35

36,8

1344,0

2374,0

2

37286

5 G 35

40,6

1680,0

2752,0

2