Lehké námořní telekomunikační kabely XLFMKK

s měděným stíněním

Fotografie výrobku
Technická data
  • Podle VG 88778/66
  • Provozní teplota
    jádra max. +85°C
  • Minimální teplota při pokládce
    -10°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 2, vícedrátové,
    BS 6360 tř. 2, IEC 60228 tř. 2
    podélně vodotěsné
  • izolace žil z PVC s vrstvou polyamidu
  • žíly stočeny do párů
  • páry stíněny mědí
  • ovinutí fólií
  • vnitřní PVC plášť
  • stínění holým měděným opletením,
    podélně vodotěsné
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: zelená
Vlastnosti
  • barevný kód
    značení žil různými barvami
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Kabel je vhodný pro pevnou pokládku na námořních lodích ve vnitřních prostorech a na venkovních palubách.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59336

2 x 2 x 0,75

16,0

160,0

370,0

18

59337

4 x 2 x 0,75

18,1

277,0

490,0

18

59338

11 x 2 x 0,75

26,2

658,0

1080,0

18