VS-O ušlechtilá ocel

Šroubová zátka

Fotografie výrobku
Označení

VS-O ušlechtilá ocel

Popis

Šroubová zátka z ušlechtilé oceli s O-kroužkem z FPM.

Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Délka
závitu

mm

Vnější Ø

ca. mm

Výška

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

905946

M12 x 1,5

5,0

14,0

7,5

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905947

M16 x 1,5

5,0

18,0

8,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905948

M20 x 1,5

6,5

22,0

9,5

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905949

M25 x 1,5

7,0

28,0

11,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905950

M32 x 1,5

8,0

35,0

12,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905951

M40 x 1,5

8,5

44,0

13,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905952

M50 x 1,5

9,0

54,0

15,0

2

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905953

M63 x 1,5

10,0

67,0

16,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.