JUMBO PUR

Vlnitá trubka v nadměrné velikosti z polyuretanu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vhodné připojovací kabelové šroubovací vývodky:

JUMBO kabelová šroubovací vývodka

Chování při ohybu: velmi dobré

Označení

JUMBO PUR

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro nejvyšší namáhání v oblasti robotů.

Zatížitelnost/100 mm: cca 500 N / 800 N

  • velmi nízká tvarová paměť

  • vysoká odolnost proti oděru

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Poloměr
ohybu

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

920382

70

66,5

79,9

160,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

920383

95

91,0

105,9

210,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.