JUMBO PA6

Vlnitá trubka v nadměrné velikosti z polyamidu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolná proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Vhodné připojovací kabelové vývodky:

JUMBO kabelová šroubovací vývodka

Chování při ohybu: velmi dobré

Označení

JUMBO PA6

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro střední až vysoká mechanická namáhání.

Zatížitelnost/100 mm: cca 1200 N / 800 N

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Poloměr
ohybu

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

90408

91362

70

66,2

79,0

160,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

90409

91363

95

88,5

105,2

200,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.