Video cables, single core

Fotografie výrobku
Poznámka
ALPR=polyesterová fólie oboustranně pokrytá hliníkem,
mod=holý, cu=měď, D=dvojité opletení, G=opletení, zel=zelená, FRNC=odolný plameni, nezpůsobuje korozi, PE=polyetylen, PEE=pěnový polyetylen, PVC=polyvinylchlorid, čer=černý, pocín=pocínovaný
Downloads
Data sheet

Použití

Vnitřní

Vnitřní, do země

Vnitřní

Vnitřní

Vnitřní, do země

Vnitřní

Vnitřní

Vnitřní

Vnitřní, vnější

Typ

0,6/2,8

1,0/6,6

1,0/6,6 2YD

1,0/6,6

1,0/6,6D

0,6L/3,7

0,6/3,7

1,0/6,6D

0,6L/3,7+2x0,75

Obj. číslo

40022

40056

40175

40173

40073

40170

40171

40174

40028

 

Konstrukce

Průměr vnitřního vodiče mm

0,6

Cu, holý

1

Cu, holý

1

Cu, holý

1

Cu, holý

1

Cu, holý

0,2

Cu, holý

0,6

Cu, holý

1

Cu, holý

0,6

Cu, holý

Ø izolace mm

2,8   PE pěna

6,4   PE

6,4   PE

6,4   PE

6,4   PE

3,7   PE

3,7   PE

6,4   PE

3,7   PE

1. Vnější vodič

Polyesterová fólie s vrstvou hliníku na obou stranách

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Cu opletení, holé

Ø cca mm

-

7

7

7

7

4,2

4,3

7

-

Meziplášť/Fólie

-

-

PE

-

Fólie

-

-

Fólie

-

Ø cca mm

-

-

8,5

-

-

-

-

-

-

2. Vnější vodič

Cu opletení, pocínované

ne

Cu opletení, holé

ne

Cu opletení, holé

ne

ne

Cu opletení, holé

-

Ø cca mm

-

-

9,1

-

7,6

-

-

7,6

-

Vnější plášť

FRNC

PE

PVC

PVC

PE

PVC

PVC

PVC

PVC

Barva pláště

zelená

černá

zelená

zelená

černá

zelená

zelená

zelená

černá

Vnější Ø cca mm

4,3

8,8

11,0

8,8

9,0

6,1

6,1

9,0

11,8

Malý poloměr ohybu cca mm

25

45

55

45

50

30

30

50

50

Hmotnost cca kg / km

24

93

151

95

125

48

48

128

85

 

Elektrické vlastnosti

Vlnová impedance (Ohm)

75 ± 2

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 3

Útlum při 20°C

(dB/100m)

1 MHz

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

1,2

1,1

0,6

1,1

5 MHz

2,2

1,3

1,4

1,3

1,4

2,6

2,5

1,4

2,5

7 MHz

2,6

-

-

-

-

-

-

-

-

10 MHz

3,2

2

2

2

2

3,6

3,5

2

3,5

50 MHz

7,5

-

-

-

-

-

-

-

-

100 MHz

10,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Faktor zkrácení v/c

0,8

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0

 

Odpor stejnosměrného proudu při 20°C

Vnitřní vodič max. Ohm/km

63

22

24

22

24

83

63

24

63

Vnější vodič max. Ohm/km

21

7,5

6,5

7,5

3,5

12,5

13

3,5

13

Kapacita pF/m

54

67

67

67

67

67

67

67

67

Zkušební napětí (50 Hz, kV ef.)

3,5

7

7

7

7

4,2

4,2

7

4

 

Provozní napětí při (kV)

Impulzní provoz

-

6

6

6

6

3,6

3,6

6

-

VF provoz (mezní hodnota)

-

3

3

3

3

1,8

1,8

3

-

Provoz na stejnosměrný proud

-

14

14

14

14

8

8

14

-

Rozměr stínění (dB)

50 a 900 MHz ≥

90

-

-

-

-

-

-

-

-

Hmotnost mědi kg/km

11,0

32,0

78,0

32,0

78,0

22,0

22,0

78,0

38,0