Těsnící vložka

Fotografie výrobku
Poznámka

Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 903961 až 903965) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (objedn. č. 90831).

Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (objedn. č. 903966 až 903970) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (objedn. č. 904213). Těsnící vložky UNI-DICHT PG21 (objedn. č. 903981) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-MS PG21 (objedn. č. 904226).

Těsnící vložky UNI-DICHT M32x1,5 (objedn. č. 903981) jsou vhodné výhradně pro UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (objedn. č. 904216).

Označení

UNI-DICHT Těsnící vložka jednoduchá

Popis

Barevně značené těsnící vložky z TPE k osazení do těles kabelových vývodek UNI-DICHT z plastu nebo mosazi.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

903952

-

M12 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903953

7

-

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903954

9

M16 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903955

9

M16 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903956

9

M16 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903957

11

M20 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903958

11

M20 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903959

11

M20 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903960

11

M20 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903961

-

M20 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903962

-

M20 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903963

-

M20 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903964

-

M20 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903965

-

M20 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903966

13,5

M20 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903967

13,5

M20 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903968

13,5

M20 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903969

13,5

M20 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903970

13,5

M20 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903971

16

M25 x 1,5

žlutá

4,0 - 6,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903972

16

M25 x 1,5

šedá

5,0 - 8,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903973

16

M25 x 1,5

černá

6,5 - 9,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903974

16

M25 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903975

16

M25 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903976

16

M25 x 1,5

bílá

11,5 - 15,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903977

21

M32 x 1,5

zelená

7,0 - 10,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903978

21

M32 x 1,5

červená

9,0 - 13,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903979

21

M32 x 1,5

bílá

11,5 - 15,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903980

21

M32 x 1,5

modrá

14,0 - 18,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903981

21

M32 x 1,5

hnědá

17,0 - 20,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903982

29

M40 x 1,5

bílá

11,5 - 15,5

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903983

29

M40 x 1,5

modrá

14,0 - 18,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903984

29

M40 x 1,5

hnědá

17,0 - 20,5

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903985

29

M40 x 1,5

oranžová

20,0 - 25,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903986

29

M40 x 1,5

světle žlutá

24,0 - 28,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903987

36

M50 x 1,5

antracitová

27,0 - 32,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903988

36

M50 x 1,5

světle modrá

29,0 - 34,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903989

36

M50 x 1,5

růžová

32,0 - 36,0

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903990

42

M50 x 1,5

bílá

36,0 - 40,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903991

48

M63 x 1,5

bílá

39,0 - 44,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.