UNI-DICHT

Těsnící vložka

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • velkoplošné utěsnění kabelu

  • snadná montáž

Poznámka

Těsnící vložky UNI-DICHT ASI (objedn. č. 905910 a 905911) jsou vhodné pro UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (objedn. č. 90831).

Těsnící vložky UNI-DICHT ASI (objedn. č. 903992 a 903993) jsou vhodné pro UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (objedn. č. 904213) a pro UNI-DICHT-VK-PA/MS PG 13,5 (objedn. č.96045 a 904223).

Označení

UNI-DICHT Těsnící vložka ASI

Popis

Těsnící vložky z TPE-V k osazování těles kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi při použití sběrnicových kabelů ASI.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

903992

13,5

M20 x 1,5 šedá, vlevo

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

903993

13,5

M20 x 1,5 šedá, vpravo

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905910

-

M20 x 1,5 šedá, vlevo

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905911

-

M20 x 1,5 šedá, vpravo

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.