Ovládací kabel UL (LiYY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    aprobovaný podle UL-Style 2464,
    žíly podle UL-Style 1061/1729
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -10°C až +80°C
    při pevném uložení -20°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    1500 V
  • Průrazné napětí
    min. 3000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné,
    podle ASTM 174-95 třída J-M
    Konstrukce lanka u:
    0,14 mm2 = 7x0,162 mm
    0,23 mm2 = 7x0,202 mm
    0,34 mm2 = 7x0,254 mm
    056 mm2 = 7x0,32 mm
  • izolace žil ze speciálního PVC
    třída 43 resp. polotuhého PVC podle
    UL-Style 1581 tab. 50.182 a 50.183
  • značení párů žil podle DIN 47100,
    s opakováním barev od 23. páru resp.
    mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny do párů s optimálními
    délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • obalení fólií
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    třída 43 podle UL-Std. 1581 tab. 50.182
  • barva pláště:
    šedá (DIN 47100 - typ skladové zázoby)
    černá (mezinárodní barevný kód)
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
  • rozšířeně odolný proti
    olejům
    rozpouštědlům
    kyselinám
    louhům

    Zkoušky
     
  • PVC oheň nešířící podle
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • obdobný stíněný typ:
    Ovládací kabel UL (LIYCY-TP)
Použití
Flexibilní propojovací kabel se stočenými páry, používaný jako ovládací, signální a měřící kabel u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, výrobních linek a průmyslových zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Barva
pláště

šedý

83904

1 x 2 x 0,14

26

3,6

2,7

20,0

83905

2 x 2 x 0,14

26

5,1

5,4

24,0

83906

3 x 2 x 0,14

26

5,3

8,1

30,0

83907

4 x 2 x 0,14

26

5,8

10,8

38,0

83908

5 x 2 x 0,14

26

6,2

13,6

44,0

83909

6 x 2 x 0,14

26

6,8

16,2

51,0

83910

7 x 2 x 0,14

26

6,8

19,0

57,0

83911

8 x 2 x 0,14

26

7,3

21,7

64,0

83912

10 x 2 x 0,14

26

7,4

26,7

76,0

83913

12 x 2 x 0,14

26

9,1

32,6

93,0

83914

14 x 2 x 0,14

26

9,8

37,4

103,0

83915

15 x 2 x 0,14

26

10,6

40,7

109,0

83916

16 x 2 x 0,14

26

10,6

43,4

112,0

83917

18 x 2 x 0,14

26

11,1

48,5

119,0

83918

20 x 2 x 0,14

26

11,9

54,2

130,0

83919

22 x 2 x 0,14

26

12,4

59,3

150,0

83920

24 x 2 x 0,14

26

13,1

64,7

169,0

83921

25 x 2 x 0,14

26

13,4

67,2

178,0

83922

1 x 2 x 0,23

24

3,8

4,8

32,0

83923

2 x 2 x 0,23

24

5,4

9,7

36,0

83924

3 x 2 x 0,23

24

5,7

14,7

48,0

83925

4 x 2 x 0,23

24

6,2

19,6

56,0

83926

5 x 2 x 0,23

24

6,6

24,6

71,0

83927

6 x 2 x 0,23

24

7,2

29,3

80,0

83928

7 x 2 x 0,23

24

7,2

34,1

89,0

83929

8 x 2 x 0,23

24

7,8

39,1

98,0

83930

10 x 2 x 0,23

24

9,2

48,9

111,0

83931

12 x 2 x 0,23

24

9,7

59,4

135,0

83932

14 x 2 x 0,23

24

10,2

68,7

160,0

83933

15 x 2 x 0,23

24

10,9

73,7

171,0

83934

16 x 2 x 0,23

24

10,9

79,1

185,0

83935

18 x 2 x 0,23

24

11,5

88,9

209,0

83936

20 x 2 x 0,23

24

12,2

98,4

230,0

83937

22 x 2 x 0,23

24

13,0

108,6

248,0

83938

24 x 2 x 0,23

24

13,7

117,9

279,0

83939

25 x 2 x 0,23

24

14,2

123,5

292,0

83940

1 x 2 x 0,34

22

4,2

6,5

38,0

83941

2 x 2 x 0,34

22

5,9

13,0

44,0

83942

3 x 2 x 0,34

22

6,3

19,5

60,0

83943

4 x 2 x 0,34

22

7,0

26,1

79,0

83944

5 x 2 x 0,34

22

7,6

32,6

92,0

83945

6 x 2 x 0,34

22

8,2

39,2

119,0

83946

7 x 2 x 0,34

22

8,2

45,7

128,0

83947

8 x 2 x 0,34

22

9,0

52,3

139,0

83948

10 x 2 x 0,34

22

10,7

65,3

171,0

83949

12 x 2 x 0,34

22

11,3

78,4

194,0

83950

14 x 2 x 0,34

22

12,1

91,5

222,0

83951

15 x 2 x 0,34

22

12,7

97,8

231,0

83952

16 x 2 x 0,34

22

12,7

104,6

240,0

83953

18 x 2 x 0,34

22

13,6

117,8

264,0

83954

20 x 2 x 0,34

22

14,4

130,7

291,0

83955

22 x 2 x 0,34

22

15,1

143,6

300,0

83956

24 x 2 x 0,34

22

16,2

156,8

359,0

83957

25 x 2 x 0,34