Kabelový vázací pásek s ocelovým jazýčkem

Fotografie výrobku
Označení

TY-RAP® (zvláštní typy)

Popis

TY-RAP® Kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli.

Prostřednictvím této techniky poskytuje vázací pásek vynikající vlastnosti při vázání, a to i v nejobtížnějších podmínkách jako jsou teplo, chlad, vlhkost atd. a je necitlivý vůči vibracím a venkovním vlivům.

Downloads
Data sheet

s montážním otvorem

Obj. číslo

transparent

Typ T & B

Barva

Délka

mm

Šířka

mm

Ø svazku

mm

Zatíži-
telnost

N

Ø díry

mm

Pole

š x v

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

91093

TY 33M

transparent

102,0

2,3

16,0

80

3

-

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91094

TY 34M

transparent

151,0

3,5

29,0

180

4.4

-

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91095

TY 635M

transparent

198,0

4,7

45,0

220

4

-

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91096

TY 35M

transparent

199,0

4,7

45,0

220

5.1

-

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91098

TY 37M

transparent

356,0

7,7

90,0

540

6.7

-

500

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.