TUBEFLEX-Y

plochý páskový kabel kruhového tvaru, pro techniku zářezových kontaktů, rozteč 1,27 mm

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální plochý páskový kabel
    kruhového tvaru
  • Odpor jádrapři 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Teplotní rozsah-20°C až +80°C
  • Provozní napětí
    max. 300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 2000 V
  • Dielektrická pevnost, průběžná
    napěťová zkouška
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Kapacita (sousední žíly)
    cca 75nF/m
  • Impedance
    115 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu
    15x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro laněné, pocínované, AWG 28
    7x0,127 mm = 0,09 mm2
  • izolace žil ze speciální směsi PVC
  • žíly šedé s označením okraje na jedné straně
  • žíly položeny paralelně vedle sebe,
    volitelně spojeny resp. odděleny
    a periodicky drážkovány
  • plochý páskový kabel přehnutý
    a stočený do kruhového tvaru duše
  • ovinutí páskou
  • vnější plášť ze speciální PVC
  • barva pláště šedá
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon
     a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • velmi zajímavý kabel pro ty, kdo se
     zabývá kabelovou konfekci
Zkoušky
  • samozhášivé PVC a odolné působení plamene
     podle VDE 0482-332-1-2 /
     DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
TUBEFLEX-Y nabízí díky svému kruhovému tvaru významné výhody ve srovnání s jinými plochými páskovými kabely, a to zejména při pokládce a montáži. Kromě svého kulatého tvaru má kabel enormní výhody díky rychlé a cenově výhodné možnosti propojení a racionálního konfekcionování technikou zářezových svorek. Při jedné pracovní operaci lze bez odizolování připojit všechny žíly najednou. Před montáží pomocí konektorů se díky zpětnému vytvarování do plochého tvaru dosáhne rozměrově stálé rozteče jader.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj.
č.

Počet
žil x
č. AWG

Rozměr
plochého
pásku

Šířka mm

Vnější
plášť

Jmenovitá
tloušťka
stěny mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

45130

9 x 28

11,43

0,8

6,1

8,7

35,0

45131

10 x 28

12,70

0,8

6,2

9,7

36,0

45132

14 x 28

17,78

0,8

7,2

13,6

48,0

45133

16 x 28

20,30

0,8

7,2

15,5

51,0

45134

20 x 28

25,40

0,8

7,3

19,4

57,0

45135

24 x 28

30,48

0,8

8,6

23,2

66,0

45136

25 x 28

31,75

0,8

8,6

24,2

69,0

45137

26 x 28

33,02

0,8

8,6

25,2

70,0

45138

30 x 28

38,10

0,8

9,0

29,0

81,0

45139

34 x 28

43,20

0,8

10,0

32,9

87,0

45140

36 x 28

45,72

0,8

10,2

34,9

91,0

45141

37 x 28

47,00

1,0

10,3

35,8

93,0

45142

40 x 28

50,80

1,0

10,7

38,7

101,0

45143

50 x 28

63,50

1,0

11,1

48,4

118,0

45144

60 x 28

76,20

1,0

12,5

58,1

135,0

45145

64 x 28

81,30

1,0

13,0

62,0

147,0