TUBEFLEX-(St)-CY

Stíněný plochý páskový kabel kruhového tvaru, pro techniku zářezových kontaktů, rozteč 1,27 mm, doporučený pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální stíněný plochý páskový kabel
    kruhového tvaru
  • Odpor jádrapři 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Teplotní rozsah
    -20°C až +80°C
  • Provozní napětí
    max. 300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 2000 V
    žíla/stínění 2000 V
  • Dielektrická pevnost, průběžná
    napěťová zkouška
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Kapacita (sousední žíla)
    cca 75pF/m
  • Impedance 115 Ohm
  • Minimální poloměr ohybu
    15x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, AWG 28
    7x0,127 mm =0,09 mm2
  • izolace žil ze speciální směsi PVC
  • žíly šedé s označením okraje na jedné straně
  • žíly položené paralelně vedle sebe,
    volitelně spojené resp. oddělené
    a periodicky drážkované
  • plochý páskový kabel podélně přehnutý
    a stočený do kruhového tvaru
  • dvojité stínění:
    (St) - Al fólie kašírovaná umělou hmotou
    a (C) opletení z pocínovaných měděných
    jemných drátů s optimálním pokrytím
    povrchu
  • vnější plášť ze speciální směsi PVC
  • barva pláště šedá
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon
    a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
  • dvojité stínění z jedné umělou hmotou
    kašírované Al fólie (St) a přídavného
    měděného stínícího opletení (C) chrání kabel
    před rušivými účinky a zaručuje bezpečný
    přenos signálů a impulzů (důležité při instalaci
    s nutnou EMC)
  • velmi zajímavé pro ty, kdo se zabývají
    kabelovou konfekci
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene
    podle VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
TUBEFLEX-(St)-CY nabízí díky svému kruhovému tvaru významné výhody ve srovnání s jinými plochými páskovými kabely, a to zejména při pokládce a montáži. Kromě jeho kulatého tvaru má kabel enormní výhody díky rychlé a cenově výhodné možnosti propojení a konfekcionování technikou zářezových svorek. V jedné pracovní operaci lze všechny žíly propojit najednou bez odizolování. Před montáží pomocí konektorů se díky zpětnému vytvarování do původního plochého tvaru dosáhne přesné rozteče jader.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj.
č.

Počet
žil x
č. AWG

Rozměr
plochého
pásku

Šířka mm

Vnější
plášť

Jmenovitá
tloušťka
stěny mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

45150

9 x 28

11,43

0,8

6,3

30,9

56,0

45151

10 x 28

12,70

0,8

6,4

31,9

57,0

45152

14 x 28

17,78

0,8

7,2

35,6

70,0

45153

16 x 28

20,30

0,8

7,4

42,0

75,0

45154

20 x 28

25,40

0,8

7,8

45,8

83,0

45155

24 x 28

30,48

0,8

9,0

54,3

97,0

45156

25 x 28

31,75

0,8

9,0

55,2

100,0

45157

26 x 28

33,02

0,8

9,0

60,0

101,0

45158

30 x 28

38,10

0,8

9,2

60,4

113,0

45159

34 x 28

43,20

0,8

10,2

68,1

122,0

45160

36 x 28

45,72

0,8

10,4

70,1

126,0

45161

37 x 28

47,00

1,0

10,5

71,1

128,0

45162

40 x 28

50,80

1,0

11,3

74,1

135,0

45163

50 x 28

63,50

1,0

11,6

88,3

160,0

45164

60 x 28

76,20

1,0

12,9

98,7

172,0

45165

64 x 28

81,30

1,0

13,3

107,2

192,0