TROMMPUR®

ovládací PUR kabel pro navíjení na bubny, bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální izolace žil a plášť z PUR
    v souladu s DIN VDE 0250
  • Odlehčení tahu v kabelu díky nosné
    duši kabelu
  • Teplotní rozsah
    -40°C až +80°C (krátkodobě až +100°C)
  • Jmenovité napětí
    do 1 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    do 1 mm2  2000 V
    od 1,5 mm2  2500 V
  • Průrazné napětí
    do 1 mm2  4000 V
    od 1,5 mm2  5000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    10x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 6 sl.4, velmi jemně laněné, BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PUR
  • nosný prvek
  • značení žil podle DIN VDE 0293 (flexibilní kabely)
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí kabelové duše textilií
  • podpůrné opletení ze syntetických vláken odolných přetržení
  • vnější plášť z bezhalogenového PUR
  • barva pláště: oranžová
Vlastnosti
  • vysoká ohebnost při nízkých teplotách
  • vhodný i pro potravinářský průmysl
  • odolný oděru a natržení
  • snáší namáhání zkrutem

Odolný

  • olejům a tukům
  • bezalkoholovým benzinům a kerosinu
  • povětrnostním vlivům
  • UV záření
  • kyslíku a ozónu
  • mikrobům a hnilobě
  • mořské a užitkové vodě
  • vibracím
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
Použití
U tohoto typu se jedná o další vývoj již osvědčeného typu Neopren. Je velmi robustní, vhodný do každého počasí, bezhalogenový, odolný proti oděru a vrubově houževnatý, vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Používá se v loděnicích, stavebním sektoru, pro dopravní a zdvihací zařízení, v hornictví, při stavbě tunelů a silnic atd. Pro propojení koncových míst s řídící jednotkou u lyžařských vleků, pro kontrolu přetržení lan u lyžařských vleků. Jako silové přívody u velmi vysokých proudů, jako např. při stavbě čerpadel, lokomotiv, v hornictví, u ropných vrtných věží, zdrojů nouzových proudů atd.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Zatížení na mezi pevnosti

ca. kp

Č. AWG

26035

14 G 0,75

16,5

154,0

320,0

250

18

26036

12 G 1

17,5

115,0

300,0

500

17

26037

18 G 1

23,0

173,0

480,0

500

17

26038

3 G 1,5

9,5

43,0

110,0

200

16

26039

5 G 1,5

12,5

72,0

220,0

200

16

26040

7 G 1,5

15,5

101,0

270,0

250

16

26041

12 G 1,5

21,0

173,0

450,0

750

16

26042

18 G 1,5

27,0

259,0

620,0

750

16

26043

24 G 1,5

30,0

346,0

850,0

750

16

26044

30 G 1,5

34,0

533,0

1100,0

750

16

26045

42 G 1,5

40,0

605,0

1600,0

750

16

26046

4 G 2,5

14,0

96,0

250,0

200

14

26047

5 G 2,5

15,0

120,0

280,0

250

14

26048

7 G 2,5

18,0

168,0

360,0

300

14

26049

12 G 2,5

25,0

288,0

740,0

750

14

26050

24 G 2,5

36,0

576,0

1400,0

750

14

26051

30 G 2,5

40,0

864,0

1740,0

750

14

26052

36 G 2,5

44,0

998,0

2050,0

750

14

26053

7 G 4

22,0

269,0

600,0

500

12

26054

4 G 10

22,0

384,0

650,0

500

8

26055

4 G 16

27,0

614,0

1100,0

500

6

26059

5 G 16

34,0

768,0

1600,0

750

6

26056

4 G 25

30,0

960,0

1600,0

500

4

26057

4 G 35

36,0

1344,0

2050,0

1000

2

26058

4 G 50

42,0

1920,0

2800,0

1000

1