pro navíjení na buben, bezhalogenový

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel pro navíjení na buben podle
    UL AWM Style 20235 CSA/AWM
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -40°C až +80°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    VDE 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Zkušební střídavé napětí, 50 Hz
    žíla/žíla 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Rychlost pojíždění
    až 250 m/min
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,
    BS 6360 tř.6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z TPE
    značení žil podle DIN VDE 0293
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny kolem nosného prvku
  • ovinutí polyesterovou textilií
  • vnější plášť z PUR
    s integrovaným podpůrným opletením
  • barva pláště: žlutá
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Značně menší vnější průměry, menší poloměry ohybu a snížené hmotnosti oproti kabelům NSHTÖU dovolují použití menších motorů pohonu a bubnů a umožňují tak značné úspory nákladů. Kabely k navíjení na buben se používají pro vysoká mechanická namáhání, zejména u aplikací s častým navíjením a odvíjením z bubnu za současného namáhání v tahu a zkrutu, pro stavební stroje, dopravní, zvedací a jeřábová zařízení. Používají se jako robustní a do každého počasí vhodné přívodní kabely i za velmi drsných podmínek použití, v hornictví, u pohyblivých transportních zařízení a u trakčních motorů. Kabely jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí.
Upozornění:
• při pokládání a za provozu nesmí namáhání tahem na jádru překročit 15 N/mm2
• zrychlení ne větší než 0,4 m/s2
• během provozu mají na používaném bubnu zůstat 1 až 2 závity
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

77144

4 G 1,5

10,2

58,0

157,0

-

77145

5 G 1,5

10,8

72,0

176,0

-

77146

7 G 1,5

12,9

101,0

245,0

-

77147

12 G 1,5

18,4

173,0

337,0

-

77148

18 G 1,5

18,6

259,0

526,0

-

77149

24 G 1,5

21,3

345,6

662,0

-

77150

30 G 1,5

24,6

432,0

901,0

-

77151

42 G 1,5

26,5

604,8

1056,0

-

77152

4 G 2,5

11,7

96,0

208,0

-

77153

5 G 2,5

12,7

120,0

263,0

-

77154

7 G 2,5

14,8

168,0

327,0

-

77155

12 G 2,5

20,4

288,0

533,0

-

77156

18 G 2,5

21,1

432,0

725,0

-

77157

24 G 2,5

24,8

576,0

988,0

-

77158

30 G 2,5

27,6

720,0

1242,0

-

77159

40 G 2,5

30,0

960,0

1500,0

-

77160

50 G 2,5

34,3

1200,0

1800,0

-

77161

4 G 4

12,5

154,0

270,0

-

77172

5 G 4

14,3

192,0

362,0

-

77162

4 G 6

16,9

230,0

409,0

-

77173

5 G 6

17,8

288,0

511,0

-

77163

4 G 10

19,6

384,0

633,0

-

77174

5 G 10

20,9

480,0

766,0

-

77164

4 G 16

23,8

614,0

936,0

-

77175

5 G 16

25,3

768,0

1170,0

-

77165

4 G 25

27,7

960,0

1485,0

-

77166

4 G 35

30,1

1344,0

2115,0

-

77167

4 G 50

35,2

1920,0

2600,0

-

77168

4 G 70

40,3

2688,0

3700,0

-

77169

4 G 95

50,6

3648,0

4800,0

-

77170

4 G 120

53,0

4608,0

5900,0

-

77171

4 G 150

56,0

5760,0

7100,0

-