TRAYCONTROL® 600-C

flexibilní, olejům odolný, stíněný, pro otevřenou pokládku (TC-ER), NFPA 79, doporučený pro EMC

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC silový kabel podle
    UL Std. 1277 a UL Std. 2277 
  • Teplotní rozsah
    UL/CSA TC -40°C až +90°C
    AWM -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    6x Ø kabelu
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • oddělovací fólie
  • stínící opletení z měděných pocínovaných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    UL Type WTTC, UL Type MTW
    NFPA 79, Oil Res I (k dostání také
    Oil Res II), 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • TC-ER, Tray Cable Exposed Run
  • jednoduchá instalace
  • vynikající flexibilita
Použití
Flexibilní stíněné silové kabely do 600 V, (WTTC 1000 V), splňující USA NFPA79 pro všechny stroje k výrobě nářadí a zařízení, vhodné pro pokládání v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, ve venkovním prostředí i v trubkách. Jsou vhodné k instalaci do země a pro otevřené, nechráněné ukládání od kabelových lávek až ke strojům a průmyslovým zařízením.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

63049

3 G 1

18

8,2

31,0

118,0

63050

4 G 1

18

8,8

52,0

136,0

63051

5 G 1

18

9,4

62,0

149,0

63052

7 G 1

18

10,1

83,0

193,0

63053

12 G 1

18

12,9

143,0

328,0

63054

18 G 1

18

15,7

207,0

431,0

63055

25 G 1

18

17,7

284,0

569,0

62997

3 G 1,32

16

8,9

57,0

144,0

63056

4 G 1,32

16

9,6

72,0

172,0

63057

5 G 1,32

16

10,3

84,0

186,0

63058

7 G 1,32

16

11,3

124,0

243,0

63059

12 G 1,32

16

15,1

199,0

421,0

63060

18 G 1,32

16

17,3

290,0

510,0

63061

25 G 1,32

16

19,6

384,0

704,0

63062

3 G 2,08

14

9,8

85,0

178,0

63063

4 G 2,08

14

10,7

115,0

220,0

63064

5 G 2,08

14

11,6

139,0

264,0

63065

7 G 2,08

14

12,5

185,0

325,0

63066

12 G 2,08

14

16,9

309,0

591,0

63067

18 G 2,08

14

19,5

448,0

780,0

63068

25 G 2,08

14

23,3

632,0

1041,0

63069

4 G 3,31

12

12,5

179,0

313,0

63070

5 G 3,31

12

14,4

223,0

384,0

63071

7 G 3,31

12

15,5

298,0

492,0

63072

4 G 6

10

15,5

256,0

547,0

63073

5 G 6

10

16,8

312,0

608,0

63074

7 G 6

10

18,2

430,0

850,0

63075

4 G 10

8

18,7

426,0

851,0

63076

4 G 16

6

23,3

657,0

1197,0

63077

4 G 25

4

28,6

1026,0

1970,0

63078

4 G 35

2

33,2

1412,0

2874,0