TRAYCONTROL® 500

flexibilní, olejům odolný, otevřená pokládka TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle
    UL Std. 1277 a UL Std. 2277
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    TC  600 V
    AWM  1000 V
    WTTC  1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 4x Ø kabelů
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    s tranparentním nylonovým obalem (skin)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační vrstva
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku 

     Zkoušky
     
  • samozhášivý a hoření nepodporující 
    podle CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79 2007, WTTC 1000V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501,
    crush impact test podle UL 1277
    CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka

Výhody

  • velice flexibilní, jednoduchá pokládka
Na vyžádání k dodání
  • s modrými žílami (DC)
  • s červenými žílami (AC)
  • s černým vnějším pláštěm, resp. s TPE pláštěm
Použití
HELUKABEL®TRAYCONTROL® 500 je flexibilní, olejům odolný ovládací kabel. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje jeho použití jako připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA79. Je schválen pro otevřenou, nechráněnou pokládku na kabelové lávce až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům (OIL RES I & II) zajišťuje dlouhou životnost při průmyslových aplikacích v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, plnící zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravní zařízení, balící stroje, automobilový průmysl.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

63079

2 x 0,5

20

6,4

10,0

58,0

63080

3 G 0,5

20

6,7

14,0

61,0

63081

4 G 0,5

20

7,2

19,0

76,0

63082

5 G 0,5

20

7,8

24,0

89,0

63083

7 G 0,5

20

8,4

34,0

120,0

63084

9 G 0,5

20

9,6

43,0

201,0

63085

12 G 0,5

20

10,7

58,0

250,0

63086

18 G 0,5

20

12,4

86,0

295,0

63087

25 G 0,5

20

14,9

120,0

362,0

63088

2 x 1

18

7,0

19,0

68,0

63089

3 G 1

18

7,1

29,0

88,0

63090

4 G 1

18

8,0

38,0

98,0

63091

5 G 1

18

8,6

48,0

116,0

63092

7 G 1

18

9,3

67,0

149,0

63093

9 G 1

18

10,7

86,0

186,0

63094

10 G 1

18

11,6

96,0

199,0

63095

12 G 1

18

11,9

115,0

245,0

63096

15 G 1

18

13,2

144,0

292,0

63097

16 G 1

18

13,3

154,0

306,0

63098

18 G 1

18

366,0

14,6

173,0

63099

19 G 1

18

14,7

182,0

384,0

63100

25 G 1

18

17,0

240,0

451,0

63101

27 G 1

18

17,4

259,0

521,0

63102

34 G 1

18

19,3

326,0

625,0

63103

37 G 1

18

19,8

355,0

684,0

63104

41 G 1

18

20,7

394,0

744,0

63105

50 G 1

18

23,5

480,0

933,0

63106

61 G 1

18

24,9

586,0

1095,0

63107

2 x 1,5

16

7,7

29,0

80,0

63108

3 G 1,5

16

8,1

43,0

86,0

63109

4 G 1,5

16

8,8

58,0

115,0

63110

5 G 1,5

16

9,5

72,0

126,0

63111

4 G 2,5

14

9,8

96,0

141,0

63112

6 G 1,5

16

10,0

86,0

164,0

63113

7 G 1,5

16

10,3

101,0

171,0

63114

8 G 1,5

16

10,9

115,0

201,0

63115

9 G 1,5

16

11,9

130,0

237,0

63116

10 G 1,5

16

12,9

144,0

259,0

63117

12 G 1,5

16

14,2

173,0

301,0

63118

14 G 1,5

16

14,5

202,0

365,0

63119

15 G 1,5

16

15,2

216,0

379,0

63120

16 G 1,5

16

15,9

14,0

61,0

63121

18 G 1,5

16

16,4

259,0

443,0

63122

19 G 1,5

16

16,5

274,0

458,0

63123

20 G 1,5

16

17,0

288,0

491,0

63124

25 G 1,5

16

18,6

360,0

564,0

63125

27 G 1,5

16

19,0

389,0

629,0

63126

30 G 1,5

16

19,6

432,0

701,0

63127

34 G 1,5

16

20,5

490,0