TRAYCONTROL® 500-C

flexibilní, olejům odolný, stíněný, pro otevřenou pokládku TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle
    UL Std. 1277 a UL Std. 2277 
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 6x Ø kabelu
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC s transparentním nylonovým obalem (skin)
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • separační fólie
  • stínění opletením z pocínovaných měděných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79 2007, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501,
    crush impact test podle UL 1277
    CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • velice flexibilní, jednoduchá pokládka
Na vyžádání k dodání
  • s modrými žílami (DC)
  • s červenými žílami (AC)
  • s černým vnějším pláštěm, resp. s TPE pláštěm


 
Použití
HELUKABEL®TRAYCONTROL® 500-C je flexibilní, stíněný a olejům odolný ovládací kabel. Zvláštní kombinace TC-ER, PLTC-ER a ITC-ER umožňuje jeho použití jako připojovacího kabelu pro průmyslové stroje a zařízení podle NFPA 79. Je schválen pro otevřenou, nechráněnou pokládku od kabelové lávky až ke stroji. Vynikající odolnost proti olejům, OIL RES I & II, zajišťuje dlouhou životnost kabelů při průmyslových aplikacích v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Doporučené oblasti použití: výrobní linky, plnící zařízení, výroba strojů, rozvaděče, dopravní zařízení, balící stroje, automobilový průmysl.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62813

2 x 0,5

20

7,0

35,0

95,0

62814

3 G 0,5

20

7,6

42,0

115,0

62815

7 G 0,5

20

9,4

69,0

164,0

62816

12 G 0,5

20

11,0

108,0

266,0

62817

25 G 0,5

20

16,1

240,0

435,0

62818

2 x 1

18

8,1

50,0

110,0

62819

3 G 1

18

8,2

60,0

118,0

62820

4 G 1

18

8,8

71,0

136,0

62821

5 G 1

18

9,4

88,0

148,0

62822

7 G 1

18

10,1

111,0

192,0

62823

9 G 1

18

11,4

140,0

244,0

62824

10 G 1

18

11,6

150,0

283,0

62825

12 G 1

18

12,9

184,0

329,0

62826

15 G 1

18

14,8

207,0

377,0

62827

18 G 1

18

15,7

260,0

435,0

62828

19 G 1

18

15,7

280,0

443,0

62829

25 G 1

18

17,7

349,0

571,0

62830

3 G 1,5

16

8,9

74,0

144,0

62831

4 G 1,5

16

9,6

90,0

172,0

62832

5 G 1,5

16

10,3

104,0

188,0

62833

6 G 1,5

16

10,5

120,0

203,0

62834

7 G 1,5

16

11,3

134,0

244,0

62835

9 G 1,5

16

12,6

165,0

308,0

62836

10 G 1,5

16

12,9

180,0

346,0

62837

12 G 1,5

16

15,1

244,0

423,0

62838

15 G 1,5

16

16,4

270,0

441,0

62839

18 G 1,5

16

17,3

319,0

512,0

62840

19 G 1,5

16

17,6

327,0

503,0

62841

20 G 1,5

16

17,5

340,0

524,0

62842

25 G 1,5

16

19,6

434,0

704,0

62843

3 G 2,08

14

9,8

112,0

179,0

62844

4 G 2,08

14

10,7

121,0

222,0

62845

5 G 2,08

14

11,6

150,0

266,0

62846

7 G 0,5

14

12,5

200,0

326,0

62847

9 G 2,08

14

15,0

240,0

435,0

62848

10 G 2,08

14

16,3

264,0

427,0

62849

12 G 2,08

14

16,9

350,0

592,0

62850

15 G 2,08

14

18,3

409,0

635,0

62851

18 G 2,08

14

19,5

471,0

780,0

62852

19 G 2,08

14

19,7

505,0

799,0

62853

25 G 2,08

14

23,3

652,0

1042,0

62854

3 G 3,31

12

11,4

137,0

237,0

62855

4 G 3,31

12

12,5

169,0

314,0

62856

5 G 3,31

12

14,4

201,0

386,0

62857

6 G 3,31

12

14,6

236,0

425,0

62858

7 G 3,31

12

15,5