TRAYCONTROL® 300-C TP

stočený do párů, flexibilní, stíněný, odolný olejům, doporurčený typ pro EMC, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Flexibilní stíněný
    PVC datový a ovládací kabel
  • Teplotní rozsah
    -25°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 6x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    (AWG 22 - AWG 18) s transparentním
    nylonovým obalem (skin)
  • značení žil (párů) podle
    mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny do párů s optimálními
    délkami zkrutu
  • páry stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • příložné lanko
  • 2. stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  •  samozhášivý a oheň nešířící
    podle CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 18):
    PLTC - ER, ITC-ER, typ CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I Div. 2. 
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 26):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA: CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • velice flexibilní, jednoduchá pokládka
  • odolný olejům podle OIL RES I & II
Na vyžádání k dodání
  • vnější plášť z PUR nebo TPE
  • barva pláště podle přání zákazníka
Použití
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 je stíněný, párově stočený datový a ovládací kabel. Průřezy s aprobací PLTC-ER a ITC-ER jsou vhodné pro otevřenou nechráněnou instalaci na kabelových lávkách až ke stroji. Na základě vynikající odolnosti proti olejům (OIL RES I & II) je ideální jako připojovací a propojovací kabel a také kabel pro řídící, signální a měřící systémy v průmyslových zařízeních. Flexibilní konstrukce kabelu usnadňuje instalaci uvnitř a vně strojů a rozvaděčů. Dvojité stínění hliníkovou fólií (pokrytí 100%) a měděným opletením (pokrytí cca 85%) zaručuje prvotřídní ochranu EMC. Oblasti použití: obráběcí stroje, ovládací panely, měřící přístroje, automatizace výroby, kabelové šachty, regulační technika, obnovitelné zdroje energie.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný velkoplošný kruhový kontakt u opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů x
počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

61999

1 x 2 x 0,14

26

4,0

16,0

32,0

59760

2 x 2 x 0,14

26

5,6

20,0

39,0

59761

3 x 2 x 0,14

26

5,8

24,0

47,0

59762

4 x 2 x 0,14

26

6,3

27,0

55,0

59763

5 x 2 x 0,14

26

6,7

31,0

68,0

59764

6 x 2 x 0,14

26

7,3

50,0

86,0

59765

7 x 2 x 0,14

26

7,4

52,0

92,0

59766

8 x 2 x 0,14

26

7,8

54,0

97,0

59767

10 x 2 x 0,14

26

9,1

60,0

111,0

59768

12 x 2 x 0,14

26

9,8

67,0

141,0

59769

14 x 2 x 0,14

26

10,5

75,0

150,0

59770

15 x 2 x 0,14

26

11,1

77,0

154,0

59771

16 x 2 x 0,14

26

11,2

80,0

155,0

59772

18 x 2 x 0,14

26

11,8

84,0

170,0

59773

20 x 2 x 0,14

26

12,4

98,0

183,0

59774

22 x 2 x 0,14

26

13,1

104,0

207,0

59775

24 x 2 x 0,14

26

13,6

112,0

228,0

59776

25 x 2 x 0,14

26

15,1

114,0

239,0

59777

1 x 2 x 0,25

24

4,6

16,0

46,0

59778

2 x 2 x 0,25

24

6,6

27,0

53,0

59779

3 x 2 x 0,25

24

6,9

32,0

65,0

59780

4 x 2 x 0,25

26

7,5

37,0

79,0

59781

5 x 2 x 0,25

24

8,0

55,0

98,0

59782

6 x 2 x 0,25

24

8,8

66,0

114,0

59783

7 x 2 x 0,25

24

8,9

60,0

121,0

59784

8 x 2 x 0,25

24

9,7

74,0

129,0

59785

10 x 2 x 0,25

24

11,4

109,0

152,0

59786

12 x 2 x 0,25

24

11,8

116,0

189,0

59787

14 x 2 x 0,25

24

12,6

121,0

213,0

59788

15 x 2 x 0,25

24

12,8

132,0

225,0

59789

16 x 2 x 0,25

24

12,9

142,0

227,0

59790

18 x 2 x 0,25

24

13,8

147,0

238,0

59791

20 x 2 x 0,25

24

14,4

161,0

270,0

59792

22 x 2 x 0,25

24

15,3

171,0

300,0

59793

24 x 2 x 0,25

24

16,4

230,0

321,0

59794

25 x 2 x 0,25

24

16,7

231,0

340,0

59795

1 x 2 x 0,34

22

4,9

17,0

58,0

59796

2 x 2 x 0,34

22

7,1

37,0

65,0

59797

3 x 2 x 0,34

22

7,7

45,0

79,0

59798

4 x 2 x 0,34

22

8,4

54,0

88,0

59799

5 x 2 x 0,34

22

9,0

63,0

110,0

59800

6 x 2 x 0,34

22

9,6

73,0

126,0

59801

7 x 2 x 0,34

22

9,7

79,0

140,0

59802

8 x 2 x 0,34

22

10,7

88,0

148,0

59803

10 x 2 x 0,34

22

12,7</