TRAYCONTROL® 300-C

flexibilní, olejům odolný, stíněný, doporučený typ pro EMC, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Flexibilní stíněný
    PVC datový a ovládací kabel
  • Teplotní rozsah
    -25°C až +105°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 6x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, jemně laněné
    s rozměry AWG
  • izolace žil ze speciálního PVC
    (AWG 22 - AWG 16 s transparentním
    nylonovým obalem (skin)
  • značení žil podle
    mezinárodního barevného kódu
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkamu zkrutu
  • 1. stínění speciální hliníkovou fólií
  • příložné lanko
  • 2. stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • separační fólie
  • vnější plášť ze speciálního PVC
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením délky ve stopách
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle CSA FT4
  • UL (AWG - AWG 16):
    PLTC-ER, ITC-ER, typ CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I div. 2,
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 28):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA:
    CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Poznámka
Výhody
  • velice flexibilní, jednoduchá pokládka
  • odolný olejům podle OIL RES I & II
Na vyžádání k dodání
  • vnější plášť z PUR nebo TPE
  • barva pláště podle přání zákazníka
Použití
HELUKABEL®TRAYCONTROL® 300 je stíněný vícežilový PVC datový a ovládací kabel. Průřezy s aprobací PLTC-ER a ITC-ER jsou vhodné pro otevřenou nechráněnou pokládku na kabelových lávkách až ke stroji. Na základě vynikající odolnosti proti olejům (OIL RES I & II) jsou ideální jako připojovací a propojovací kabely a také kabely pro řídící, signální a měřící systémy v průmyslových zařízeních. Flexbilní konstrukce kabelu usnadňuje instalaci uvnitř a vně strojů a rozvaděčů. Dvojité stínění hliníkovou fólií (100% pokrytí) a měděné opletení (cca 85% pokrytí) zaručuje prvotřídní ochranu EMC. Oblasti použití: obráběcí stroje, ovládací panely, měřící, ovládací a regulační technika, automatizace výroby, kabelové šachty, obnovitelné zdroje energie.
EMC = elektromagnetická kompaetibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranné velkoplošné kontaktování měděného stínění na obou koncích kabelu
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

62710

2 x 0,08

28

4,4

6,0

16,0

62711

3 x 0,08

28

4,6

7,0

22,0

62712

4 x 0,08

28

4,9

9,0

27,0

62713

6 x 0,08

28

5,4

12,0

34,0

62714

8 x 0,08

28

5,7

15,0

37,0

62715

10 x 0,08

28

6,3

18,0

43,0

62716

15 x 0,08

28

6,9

24,0

52,0

62717

20 x 0,08

28

7,5

30,0

67,0

62718

25 x 0,08

28

8,5

37,0

79,0

62719

30 x 0,08

28

8,8

43,0

88,0

62720

40 x 0,08

28

9,6

54,0

112,0

62721

50 x 0,08

28

11,3

67,0

131,0

62722

2 x 0,14

26

4,6

9,0

24,0

62723

3 x 0,14

26

4,8

10,0

27,0

62724

4 x 0,14

26

5,0

12,0

31,0

62725

6 x 0,14

26

5,6

16,0

39,0

62726

8 x 0,14

26

5,9

19,0

43,0

62727

10 x 0,14

26

6,6

24,0

51,0

62728

15 x 0,14

26

7,3

31,0

66,0

62729

20 x 0,14

26

8,1

40,0

79,0

62730

25 x 0,14

26

9,0

49,0

92,0

62731

30 x 0,14

26

9,3

57,0

110,0

62732

40 x 0,14

26

10,2

72,0

136,0

62733

50 x 0,14

26

11,9

88,0

165,0

62734

2 x 0,25

24

4,9

15,0

30,0

62735

3 x 0,25

24

5,1

16,0

33,0

62736

4 x 0,25

24

5,3

19,0

37,0

62737

6 x 0,25

24

6,0

27,0

48,0

62738

8 x 0,25

24

6,3

31,0

57,0

62739

10 x 0,25

24

7,1

39,0

67,0

62740

15 x 0,25

24

8,2

51,0

85,0

62741

20 x 0,25

24

8,9

64,0

106,0

62742

25 x 0,25

24

9,8

77,0

128,0

62743

30 x 0,25

24

10,1

92,0

155,0

62744

40 x 0,25

24

11,2

118,0

206,0

62745

50 x 0,25

24

13,0

148,0

249,0

62746

2 x 0,34

22

5,3

19,0

34,0

62747

3 x 0,34

22

5,5

22,0

40,0

62748

4 x 0,34

22

5,8

27,0

46,0

62749

6 x 0,34

22

6,5

34,0

60,0

62750

8 x 0,34

22

6,9

45,0

72,0

62751

10 x 0,34

22

8,1

69,0

85,0

62752

15 x 0,34

22

9,0

77,0

115,0

62753

20 x 0,34

22

9,7

92,0

140,0

62754

25 x 0,34

22

11,4

121,0

176,0

62755

30 x 0,34

22

11,8