Motorový napájecí kabel 0,6/1kV vhodný do vlečných řetězů, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel pro vlečné řetězyv souladu s DIN VDE 0293, 0295, 0250,DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -30°C až +80°Cpři pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 7,5x průměr kabelupři pevném uložení 4x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro, holé, podle DIN VDE 0295 tř. 6, velmi jemně laněné,BS 6360 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293černé žíly s průběžným bílýmpotiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny s optimálními délkami zkrutuspolečně se stabilizačním výplňovým prvkem
  • ovinutí tkaninou podporující kluzný pohyb
  • vnější plášť z PUR
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • u extrémních aplikací, které přesahují standardní řešení,vám doporučujeme vyžádat si náš speciálněvytvořený dotazník pro vlečné energetické řetězy
  • při použití ve vlečných řetězechrespektujte prosím návod k montáži
  • obdobný stíněný typ:TOPFLEX® 611-C-PUR
Použití
Jako optimální napájecí kabel pro motory, zejména DNC motory, servomotory. Kabely jsou speciálně navrženy pro použití ve vlečných řetězech, manipulačních automatech, u robotů, obráběcích strojů, u výrobních a zpracovatelských strojů. Optimální izolační materiály zaručují odolnost proti olejům (i minerálním olejům), tukům, chladícím prostředkům, hydraulickým kapalinám a četným louhům a rozpouštědlům. Příznivé vnější průměry, snížené hmotnosti, zlepšené chování při namáhání krutem zaručují použití ve vícesměnném provozu, s extrémně vysokým namáháním střídavým ohybem. Je vhodný pro pokládání ve venkovním prostředí.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22870

4 G 1,5

8,0

58,0

125,0

16

22871

4 G 2,5

10,8

95,0

215,0

14

22872

4 G 4

12,5

154,0

310,0

12

22873

4 G 6

14,8

231,0

470,0

10

22874

4 G 10

18,8

384,0

760,0

8

22875

4 G 16

22,8

615,0

1250,0

6

22876

4 G 25

26,9

960,0

1510,0

4

22877

4 G 35

30,7

1344,0

2100,0

2

22978

4 G 50

36,5

1920,0

2950,0

1

22979

4 G 70

41,6

2640,0

4090,0

2/0

22980

4 G 95

48,2

3648,0

5580,0

3/0

22981

4 G 120

51,6

4608,0

7040,0

4/0