TOPFLEX® 304 / 304-C

nestíněný (dvojitě izolovaný) / stíněný vysoce flexibilní PVC jednožilový vodič 0,6/1kV, pro použití ve vlečných řetězech

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový vodič
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použitíí -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 600/1000 V
  • Střídavé zkušební napětí 50 Hz
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití
    5x Ø vodiče
Konstrukce
TOPFLEX® 304
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žíly z PVC zeleno-žlutá
  • plášť z PVC směsi TM2
  • barva pláště: šedá
TOPFLEX® 304C
  • kostrukce jak uvedeno výše, avšak s pocínovaným měděným opletením,
    pokrytí cca 85%
Vlastnosti
  • PVC samozhášivé a odolné proti šíření plamene podle VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
Použití
Tyto vodiče jsou pro své vynikající vlastnosti při střídavém ohybu vhodné zejména pro použití ve vlečných řetězech. Dále pro použití v manipulačních automatech, robotech a téměř ve všech oblastech s flexibilními aplikacemi při volném pohybu.
TOPFLEX 304-C díky stínícímu opletení s pokrytím cca 85% optimálně plní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

TOPFLEX® 304

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

79639

1 G 2,5

4,5

24,0

42,0

14

79640

1 G 4

5,6

38,4

58,0

12

79641

1 G 6

6,1

57,6

85,0

10

71544

1 G 10

8,0

96,0

130,0

8

79642

1 G 16

9,8

154,0

190,0

6

79643

1 G 25

11,8

240,0

280,0

4

79644

1 G 35

12,9

336,0

400,0

2

79645

1 G 50

14,6

480,0

520,0

1

79646

1 G 70

17,5

672,0

720,0

2/0

79647

1 G 95

20,0

912,0

1050,0

3/0

79648

1 G 120

21,6

1152,0

1220,0

4/0

79649

1 G 150

23,5

1440,0

1500,0

300 kcmil

79650

1 G 185

25,7

1776,0

1940,0

350 kcmil

79651

1 G 240

29,5

2304,0

2675,0

500 kcmil

79652

1 G 300

32,5

2880,0

3300,0

600 kcmil