TOPFLEX® 304-C

unscreened (double insulated) / screened high flexible PVC single core 0,6/1 kV for drag chain application

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový vodič
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použitíí -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 600/1000 V
  • Střídavé zkušební napětí 50 Hz
    3000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití
    5x Ø vodiče
Konstrukce
TOPFLEX® 304
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žíly z PVC zeleno-žlutá
  • plášť z PVC směsi TM2
  • barva pláště: šedá
TOPFLEX® 304C
  • kostrukce jak uvedeno výše, avšak s pocínovaným měděným opletením,
    pokrytí cca 85%
Vlastnosti
  • PVC samozhášivé a odolné proti šíření plamene podle VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 
  • chemická odolnost
    viz "Technické informace"
Použití
Tyto vodiče jsou pro své vynikající vlastnosti při střídavém ohybu vhodné zejména pro použití ve vlečných řetězech. Dále pro použití v manipulačních automatech, robotech a téměř ve všech oblastech s flexibilními aplikacemi při volném pohybu.
TOPFLEX 304-C díky stínícímu opletení s pokrytím cca 85% optimálně plní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

TOPFLEX® 304C

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

79653

1 G 2,5

5,9

40,0

55,0

14

79654

1 G 4

6,5

50,0

75,0

12

79655

1 G 6

8,3

88,0

125,0

10

79656

1 G 10

8,7

124,0

170,0

8

79657

1 G 16

10,3

190,0

300,0

6

79658

1 G 25

12,4

260,0

420,0

4

79659

1 G 35

13,7

405,0

620,0

2

79660

1 G 50

15,4

560,0

825,0

1

79661

1 G 70

17,5

780,0

1090,0

2/0

79662

1 G 95

21,0

1030,0

1395,0

3/0

79685

1 G 120

22,4

1311,0

1770,0

4/0

79663

1 G 150

24,3

1527,0

1930,0

300 kcmil

79664

1 G 185

26,5

1940,0

2635,0

350 kcmil

79665

1 G 240

30,3

2530,0

3380,0

500 kcmil

79666

1 G 300

35,0

3050,0

3500,0

600 kcmil