(H05SS-F) bezhalogenový, silikonový kabel pro zvýšené mechanické namáhání, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • v souladu s DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +180°C při pevném uložení -60°C až +180°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Izolační odpor  min. 200 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu  při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření   až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)

Zkoušky

  • Zachování funkce izolace podleDIN VDE 0472 část 814 a IEC 60331
  • Nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482 část 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • Chování při požáru žádné šíření plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • Korozní účinky zplodin hoření podle DIN VDE 0482 část 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 813)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního silikonového kaučuku, typ směsi EI2 podle DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • značení žil podle VDE 0293-308 - do 5 žil barevné  - od 6 žil černé s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního silikonového kaučuku, typ směsi 2GM1 podle DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly
  • EWKF = (E) zlepšené hodnoty odolnosti proti natržení, (W) pevnosti v přetržení, (K) vrubové houževnatosti, (F) ohebnosti
  • obdobný stíněný typ:  THERMFLEX® 180 EWKF-C
Použití
Tento typ kabelu se osvědčil všude tam, kde je vystaven zvýšenému mechanickému zatížení a kde je izolace kabelu vystavena vysokým teplotám. Pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorách a také ve venkovním prostředí. Silikonové kabely jsou bezhalogenové a hodí se pro použití v klimatizační a vytápěcí technice, pro osvětlovací tělesa, pro kabeláž u pecí, v saunách a soláriích, ve slévárnách, v ocelárnách, cementárnách a keramických závodech a v tepelné a chladírenské technice.
FRNC = (F) ohni (R) odolný, (N) nevyvíjí (C) korozivní plyny.
Všechny silikonové kabely jsou také k dodání v provedení FRNC. S touto speciální plášťovou směsí odolnou plameni, splňuje typ zkoušky C podle VDE 0472 část 804 a IEC 60332-3 resp. HD 405.3. Tato plášťová směs je samozhášivá. Proto lze tento kabel použít také jako bezpečnostní kabel se zachováním funkčnosti - např. ve veřejných budovách, v elektrárnách, v hotelích, na letištích atd.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

74992

2 x 0,75

6,4

15,0

53,0

18

74993

3 G 0,75

7,0

22,0

64,0

18

74994

4 G 0,75

7,6

29,0

84,0

18

74995

5 G 0,75

8,5

36,0

101,0

18

74996

2 x 1

6,8

20,0

60,0

17

74997

3 G 1

7,2

29,0

78,0

17

74998

4 G 1

7,8

39,0

95,0

17

74999

5 G 1

8,8

48,0

116,0

17

75000

2 x 1,5

8,8

29,0

82,0

16

75001

3 G 1,5

8,9

43,0

98,0

16

75002

4 G 1,5

9,9

58,0

122,0

16

75003

5 G 1,5

10,8

72,0

148,0

16

75004

7 G 1,5

12,0

101,0

187,0

16

75005

12 G 1,5

16,1

173,0

315,0

16

75006

16 G 1,5

18,2

231,0

446,0

16

75007

20 G 1,5

19,4

288,0

566,0

16

75008

2 G 2,5

9,8

48,0

135,0

14

75009

3 G 2,5

10,4

72,0

152,0

14

75010

4 G 2,5

11,5

96,0

189,0

14

75011

5 G 2,5

12,9

120,0

229,0

14

75012

2 x 4

11,6

77,0

180,0

12

75013

3 G 4

12,3

115,0

230,0

12

75014

4 G 4

13,6

154,0

300,0

12

75015

5 G 4

15,2

192,0

380,0

12

75016

2 x 6

13,2

115,0

321,0

10

75017

3 G 6

14,0

173,0

330,0

10

75018

4 G 6

15,5

230,0

430,0

10

75019

5 G 6

17,2

288,0

550,0

10