Podstavec

Fotografie výrobku
Poznámka

Výrobek 91036 je černý a odolný UV záření.

Označení

TC jako nalepovací patice

Popis

Nalepovací patice s napěněnou lepící fólií k vyrovnání malých nerovností. Přilne k hladkým, tuků zbavených povrchům.

Downloads
Data sheet

jako lepící patice

Obj. číslo

Typ

Způsob
upevnění

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

Otvor

mm

Dovolený
poloměr
ohybu

max. mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

93000

TC 344 A

samolepící

4,9

19,1

19,1

-

-

-

-

3,6

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93001

TC 347 A

samolepící

8,5

29,0

29,0

-

-

-

-

7,6

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91036

TC 347 X

šroubovatelný

7,8

28,6

28,6

-

-

-

-

7,6

1000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93002

TC 353 A

samolepící

9,1

25,4

50,9

-

-

-

-

4,8

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91037

TC 349A

samolepící

14,5

25,0

25,0

2,7

-

2,7

-

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91038

TC 350

šroubovatelný

21,3

25,0

25,0

4,0

-

4,0

-

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.