Tauchflex-R

750 V, modrý, kabel pro ponorná čerpadla

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel v souladu s
    DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Teplotní rozsah (mezní teplota
    na povrchu) -40°C až +80°C
  • Mezní teplota ve vodě:
    max. +40°C, max. +60°C
    při omezené životnosti
  • Mezní teplota na vzduchu
    flexibilní uložení -25°C až +80°C
    pevné uložení -40°C bis +80°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Provozní napětí
    - u zařízení na třífázový střídavý proud
    U0/U 413/825 V
    - u zařízení na stejnosměrný proud
    U0/U 619/1238 V
  • Zkušební napětí 2,5 kV, 15 min
  • Max. přípustné tahové zatížení
    na mm2 průřezu kabelu 15 N
  • Minimální poloměr ohybu
    flexibilní uložení

    do 8 mm Ø kabelu: 3x Ø kabelu
    > 8-12 mm Ø labelu: 4x Ø kabelu
    > 12 mm Ø kabelu: 5x Ø kabelu
    pevné uložení
    do 12 mm Ø kabelu: 3x Ø kabelu
    >12 mm Ø kabelu: 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z EPR
  • značení žil podle DIN VDE 0293
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciální EPR
  • barva pláště: modrá
Vlastnosti
  • dobré izolační vlastnosti při použití ve vodě
  • ve vodě malý přírůstek hmotnosti kabelu
  • mechanická pevnost izolační a plášťové
    směsi zůstává zachována
  • jako kabel pro připojení rotorů u motorů
    až do 1000 V při pevném chráněném
    uložení v trubkách
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
Použití
Speciální kabel, který se osvědčil jako připojovací kabel pro motory ponorných čerpadel, plovákové spínače a podvodní světlomety, pro trvalé použití v pitné a užitkové vodě s hloubkou ponoru 300 m. Vhodný pro použití při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Není vhodný do prostorů s nebezpečím výbuchu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37100

1 x 1,5

7,2

14,0

54,0

140,00

37101

1 x 2,5

8

24,0

76,0

153,00

37102

1 x 4

9

38,0

105,0

a. A.

37103

1 x 6

11

58,0

135,0

213,00

37104

1 x 10

12,4

96,0

200,0

251,00

37105

1 x 16

14,4

154,0

290,0

652,00

37106

1 x 25

16,5

240,0

400,0

925,00

37107

1 x 35

18,3

336,0

560,0

1164,00

37108

1 x 50

21,1

480,0

730,0

1344,00

37109

1 x 70

23,5

672,0

1000,0

2134,00

37110

1 x 95

25,9

912,0

1250,0

2315,00

37111

1 x 120

28,4

1152,0

1650,0

a. A.

37112

1 x 150

31,6

1440,0

2000,0

a. A.

37113

1 x 185

34,5

1776,0

2460,0

a. A.

37114

1 x 240

38

2304,0

3050,0

3927,00

37115

1 x 300

41,5

2880,0

3700,0

a. A.

37116

2 x 1,5

11,5

29,0

130,0

a. A.

37117

2 x 2,5

13,4

48,0

190,0

a. A.

37118

2 x 4

15

77,0

260,0

440,00

37119

2 x 6

18,4

115,0

350,0

540,00

37120

2 x 10

23,9

192,0

550,0

a. A.

37121

2 x 16

27,6

307,0

900,0

a. A.

37122

2 x 25

31,5

480,0

1300,0

a. A.

37123

3 x 1,5

12,5

43,0

150,0

382,00

37124

3 x 2,5

14,5

72,0

205,0

410,00

37125

3 x 4

16

115,0

330,0

502,00

37126

3 x 6

20

173,0

470,0

685,00

37127

3 x 10

25,5

288,0

750,0

1177,00

37128

3 x 16

29,5

461,0

1110,0

1493,00

37129

3 x 25

34

720,0

1450,0

2093,00

37130

3 x 35

38

1008,0

2150,0

2883,00

37131

3 x 50

44

1440,0

2800,0

3909,00

37132

3 x 70

49,5

2016,0

3750,0

5234,00

37133

3 x 95

54

2736,0

4590,0

6663,00

37134

3 x 120

59

3456,0

5400,0

8330,00

37135

4 G 1,5

13,4

58,0

190,0

265,00

37136

4 G 2,5

15,4

96,0

270,0

506,00

37137

4 G 4

17,9

154,0

380,0

642,00

37138

4 G 6

22

230,0

520,0

819,00

37139

4 G 10

28

384,0

955,0

1339,00

37140

4 G 16

31,9

614,0

1400,0

1664,00

37141

4 G 25

37,6

960,0

1950,0

2418,00

37142

4 G 35

42,5

1344,0

2650,0

3428,00

37143

4 G 50

48,5

1920,0

3600,0

4801,00

37144

4 G 70

54,4

2688,0

4890,0

6695,00

37145

4 G 95

60,4

3648,0

6180,0

8332,00

37146

4 G 120

65,4

4608,0

7200,0

a. A.

37147

5 G 1,5

15

72,0

225,0

329,00

37148

5 G 2,5

17,1

120,0

335,0

439,00

37149

5 G 4

19,4

192,0

470,0

554,00

37150

5 G 6

24,4