Jednožilové lodní ovládací vodiče SY

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC jednožilový vodič podle
    DIN VDE 0250
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití +5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Zkušební napětí 1500 V
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø vodiče
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žíly z PVC
  • stínění z pozinkovaných ocelových drátů
  • vnější PVC plášť
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
Vlastnosti
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 Teil 804 druh zkoušky B)
  • odolný olejům a benzínům podle
    DIN VDE 0250
  • aprobace
    Germanischer Lloyd
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Propojovací a připojovací vodič pro měřící a ovládací přístroje, pro komunikační zařízení, výrobní linky, dopravní zařízení. Je určený k pevnému i flexibilnímu propojování ve vlhkých, mokrých a suchých prostorech. Tento PVC vodič se také používá při stavbě lodí.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59450

1 x 6

8,3

57,4

148,0

10

59451

1 x 10

10,3

95,8

221,0

8

59452

1 x 16

10,3

153,4

293,0

6

59453

1 x 25

13,7

239,5

447,0

4

59454

1 x 35

15,2

335,0

565,0

2

59455

1 x 50

18,1

479,5

788,0

1

59456

1 x 70

21,1

671,0

1061,0

2/0

59457

1 x 95

22,8

910,0

1355,0

3/0