Vícežilové lodní ovládací kabely SY

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální ovládací kabel s PVC pláštěm
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití +5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Zkušební napětí 3000V
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
     
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5 resp. IEC 6028 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    typ směsi YI2 podle
    DIN VDE 0207 část 4
  • značení žil barevné (resp. černé žíly
    se souvislým bílým potiskem číslic)
    podle DIN VDE 0293
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní PVC plášť
  • stínění z pozinkovaných ocelových drátů
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi YM2 podle
    DIN VDE 0207 část 5
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
Vlastnosti
  • vysoce odolný olejům.
    Chemická odolnost viz tabulka
    Technické informace
  • PVC samozhášivé a odolné šíření plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804 druh zkoušky B)
  • aprobace
    Germanischer Lloyd
Poznámka
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²). The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Použití
Tento kabel je vhodný pro pevnou instalaci a pro flexibilní použití u výrobních linek, obráběcích strojů, dopravních zařízení, robotických montážních pasů. Je to kabel, který může být použit i při stavbě lodí. Pozinkované ocelové opletení chrání kabel před mechanickými a současně i účinně před elektrickými účinky.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

59460

2 x 1,5

9,7

28,7

146,0

16

59461

3 x 1,5

10,1

43,1

166,0

16

59462

4 x 1,5

10,8

57,5

198,0

16

59463

5 x 1,5

11,6

71,9

230,0

16

59464

7 x 1,5

13,3

100,6

299,0

16

59465

3 x 2,5

11,6

72,1

231,0

14

59466

4 x 2,5

13,3

95,8

298,0

14

59467

5 x 2,5

14,3

120,0

355,0

14

59468

4 x 4

16,2

153,5

358,0

12

59469

5 x 4

17,5

193,0

535,0

12

59470

4 x 6

18,4

230,3

595,0

10

59471

5 x 6

19,7

288,0

714,0

10