kabel pro vlečné řetězy, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel pro vlečné řetězy podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Extrémně flexibilní díky speciální konstrukci
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 350 V
  • Zkušební napětí 1500 V
  • Průrazné napětí min. 3000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 5x průměr kabelu při pevném uložení 3x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4 a 5, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PVC směsi TI2 odolné olejům podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, se zlepšenými kluznými vlastnostmi
  • barevné značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001), matná
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Používá se pro pokládání v suchých, vlhkých, mokrých prostorech a ve venkovním prostředí. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se kabel osvědčil při použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce ohebný ovládací PUR kabel se hodí pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikací, které přesahují standardní řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49583

2 x 0,14

3,5

2,8

22,0

26

49584

3 x 0,14

3,7

4,1

24,0

26

49585

4 x 0,14

3,9

5,6

29,0

26

49586

5 x 0,14

4,2

7,0

33,0

26

49587

7 x 0,14

4,9

9,8

47,0

26

49588

10 x 0,14

6,2

14,0

59,0

26

49589

12 x 0,14

6,4

16,8

67,0

26

49590

14 x 0,14

6,6

19,6

74,0

26

49591

18 x 0,14

7,3

25,2

86,0

26

49592

24 x 0,14

8,5

33,6

115,0

26

49593

25 x 0,14

8,6

35,0

120,0

26

49594

2 x 0,25

4,1

5,0

27,0

24

49595

3 x 0,25

4,3

7,5

33,0

24

49596

4 x 0,25

4,8

10,0

40,0

24

49597

5 x 0,25

5,2

12,5

48,0

24

49598

7 x 0,25

6,2

17,5

60,0

24

49599

10 x 0,25

7,4

25,0

79,0

24

49600

12 x 0,25

7,6

30,1

91,0

24

49601

14 x 0,25

7,9

35,0

102,0

24

49602

18 x 0,25

8,9

45,0

125,0

24

49603

24 x 0,25

10,0

60,0

163,0

24

49604

25 x 0,25

10,6

62,5

170,0

24

49605

2 x 0,34

4,5

6,8

32,0

22

49606

3 x 0,34

4,9

10,2

40,0

22

49607

4 x 0,34

5,3

13,6

55,0

22

49608

5 x 0,34

5,8

17,0

60,0

22

49609

7 x 0,34

6,9

23,8

80,0

22

49610

10 x 0,34

8,4

34,0

112,0

22

49611

12 x 0,34

8,6

40,8

127,0

22

49612

14 x 0,34

9,0

47,6

142,0

22

49613

18 x 0,34

10,1

61,2

175,0

22

49614

24 x 0,34

12,0

81,5

229,0

22

49615

25 x 0,34

12,2

85,0

238,0

22