doporučený typ pro EMC, kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR kabel pro vlečné řetězy, stíněný, podle DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí 0,14 mm2 350 V od 0,25 mm2 500 V
  • Zkušební napětí 0,14 mm2 800 V od 0,25 mm2 1200 V
  • Kapacita žíla/žíla <80 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu  při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN 47100
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí
  • stínění z měděného opletení pocínovaného, pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilními vlákny
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001), matná
  • s vyznačením metrování
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Používá se pro pokládání v suchých, vlhkých, mokrých prostorech a ve venkovním prostředí. Při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu se kabel osvědčil při použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce ohebný ovládací PUR kabel se hodí pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

49653

2 x 0,14

4,1

11,2

32,0

26

49654

3 x 0,14

4,3

14,1

35,0

26

49655

4 x 0,14

4,5

15,5

40,0

26

49656

5 x 0,14

4,8

18,3

45,0

26

49657

7 x 0,14

5,7

27,8

66,0

26

49658

10 x 0,14

6,7

39,3

86,0

26

49659

12 x 0,14

6,9

42,1

94,0

26

49660

14 x 0,14

7,1

45,3

102,0

26

49661

18 x 0,14

7,8

54,1

118,0

26

49662

24 x 0,14

9,0

66,3

149,0

26

49663

25 x 0,14

9,1

68,4

156,0

26

49664

2 x 0,25

4,6

14,9

38,0

24

49665

3 x 0,25

4,8

18,8

44,0

24

49666

4 x 0,25

5,3

21,3

51,0

24

49667

5 x 0,25

5,7

31,0

68,0

24

49668

7 x 0,25

6,7

39,6

82,0

24

49669

10 x 0,25

8,2

53,9

110,0

24

49670

12 x 0,25

8,4

59,1

124,0

24

49671

14 x 0,25

8,7

64,2

135,0

24

49672

18 x 0,25

9,5

78,4

160,0

24

49673

24 x 0,25

11,0

89,9

202,0

24

49674

25 x 0,25

11,1

101,0

211,0

24

49675

2 x 0,34

5,0

18,1

45,0

22

49676

3 x 0,34

5,4

28,7

60,0

22

49677

4 x 0,34

6,2

35,7

76,0

22

49678

5 x 0,34

6,7

39,1

82,0

22

49679

7 x 0,34

7,6

52,7

110,0

22

49680

10 x 0,34

9,2

67,4

148,0

22

49681

12 x 0,34

9,4

76,4

166,0

22

49682

14 x 0,34

10,0

85,5

185,0

22

49683

18 x 0,34

10,9

99,7

216,0

22

49684

24 x 0,34

12,6

147,1

300,0

22

49685

25 x 0,34

12,8

155,0

313,0

22