SUPERTRONIC®-330 PURö

Kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 1500 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Kapacita
    žíla/žíla 60 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 5x Ø kabelu
    při pevném uložení 3x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné,
    podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4,
    BS 6360 tř. 6
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN 47100
    barevné žíly
  • žíly stočeny v polohách, s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí nad vnější polohou
  • vnější plášť ze spec. plněného polyuretanu 
    typ směsi TMPU podle
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
    a podle UL-Std.1581 tab.50227
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • nízká přilnavost
  • vysoká ohebnost i za chladu
  • vysoká odolnost proti oděru
  • odolný přetržení a namáhání střihem
  • vrubově houževnatý
  • odolný
    UV záření, kyslíku, ozónu,
    hydrolýze, olejům
  • podmínečně odolný
    mikrobům, hydraulické kapalině,
    chladícím emulzím, louhům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Tyto kabely se osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce ohebné PUR ovládací kabely vhodné pro časté a rychlé namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití kabelů pro vlečné řetězy respektujte prosím návod k montáži. Kabely jsou zajímavé pro výrobu strojního zařízení orientovanou na vývoz.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

49764

2 x 0,14

26

3,9

2,8

22,0

49765

3 x 0,14

26

4,0

4,1

24,0

49766

4 x 0,14

26

4,3

5,6

29,0

49767

5 x 0,14

26

4,7

7,0

33,0

49768

7 x 0,14

26

5,3

9,8

47,0

49769

10 x 0,14

26

6,1

14,0

57,0

49770

12 x 0,14

26

6,2

16,8

63,0

49771

14 x 0,14

26

6,5

19,6

72,0

49772

18 x 0,14

26

7,2

25,2

80,0

49773

24 x 0,14

26

8,2

33,6

110,0

49774

25 x 0,14

26

8,6

35,0

115,0

49775

2 x 0,25

24

4,3

5,0

26,0

49776

3 x 0,25

24

4,5

7,5

30,0

49777

4 x 0,25

24

4,8

10,0

39,0

49778

5 x 0,25

24

5,2

12,5

44,0

49779

7 x 0,25

24

6,0

17,5

52,0

49780

10 x 0,25

24

6,9

25,0

70,0

49781

12 x 0,25

24

7,1

30,1

84,0

49782

14 x 0,25

24

7,4

35,0

97,0

49783

18 x 0,25

24

8,2

45,0

114,0

49784

24 x 0,25

24

9,6

60,0

157,0

49785

25 x 0,25

24

10,1

62,5

160,0

49786

2 x 0,34

22

4,6

6,8

31,0

49787

3 x 0,34

22

4,8

10,2

38,0

49788

4 x 0,34

22

5,2

13,6

51,0

49789

5 x 0,34

22

5,6

17,0

54,0

49790

7 x 0,34

22

6,5

23,8

77,0

49791

10 x 0,34

22

7,5

34,0

104,0

49792

12 x 0,34

22

7,7

40,8

122,0

49793

14 x 0,34

22

8,1

47,6

140,0

49794

18 x 0,34

22

9,2

61,2

162,0

49795

24 x 0,34

22

10,7

81,5

204,0

49796

25 x 0,34

22

11,2

85,0

229,0