SUPERTRONIC®-330 C-PURö

kabel pro vlečné řetězy, bezhalogenový, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel, stíněný
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    300 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 1500 V
    žíla/stínění 1000 V
  • Izolační odpor
    min. 100 MOhm x km
  • Kapacita
    žíla/žíla 60 nF/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (100 Mrad)
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4,
    BS 6360 tř. 6
  • izolace žil z PP
  • značení žil podle DIN 47100
    barevné žíly
  • žíly stočeny v polohách, s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínění z Cu opletení, pocínovaného,
    pokrytí cca 85%
  • ovinutí vlákninou
  • vnější plášť ze speciálního plněného polyuretanu
    typ směsi TMPU podle
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
    a podle UL Std.1581 tab.50227
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • malá přilnavost
  • vysoká ohebnost i za chladu
  • vysoká odolnost proti oděru
  • odolný přetržení a střihu
  • vrubově houževnatý
  • odolný
    UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze,
    olejům
  • podmíněně odolný
    mikrobům, hydraulické kapalině,
    chladící emulzi, louhům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    siikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • vnější PUR plášť nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Velice se tyto kabely osvědčily při použití ve vlečných řetězech. Jako vysoce flexibilní PUR ovládací kabely jsou vhodné pro časté a rychlé namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotice a u trvale se pohybujících částí strojů. Dlouhá životnost zaručuje bezpečnou funkci a vysokou hospodárnost. Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Jde o ideální, před rušením chráněné ovládací kabely pro výše uvedené účely použití. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

49797

2 x 0,14

26

4,4

11,2

32,0

49798

3 x 0,14

26

4,5

14,1

35,0

49799

4 x 0,14

26

4,8

15,5

40,0

49800

5 x 0,14

26

5,0

18,3

45,0

49801

7 x 0,14

26

5,8

27,8

66,0

49802

10 x 0,14

26

6,7

39,3

86,0

49803

12 x 0,14

26

6,8

42,1

94,0

49804

14 x 0,14

26

7,1

45,3

102,0

49805

18 x 0,14

26

7,8

54,1

118,0

49806

24 x 0,14

26

8,8

66,3

149,0

49807

25 x 0,14

26

9,2

68,4

156,0

49808

2 x 0,25

24

4,8

14,9

38,0

49809

3 x 0,25

24

5,0

18,8

44,0

49810

4 x 0,25

24

5,3

21,3

51,0

49811

5 x 0,25

24

5,7

31,0

68,0

49812

7 x 0,25

24

6,6

39,6

82,0

49813

10 x 0,25

24

7,5

53,9

110,0

49814

12 x 0,25

24

7,7

59,1

124,0

49815

14 x 0,25

24

8,0

64,2

135,0

49816

18 x 0,25

24

8,8

78,4

150,0

49817

24 x 0,25

24

10,2

89,9

194,0

49818

25 x 0,25

24

10,7

101,0

204,0

49819

2 x 0,34

22

5,1

18,1

45,0

49820

3 x 0,34

22

5,3

28,7

60,0

49821

4 x 0,34

22

5,7

35,7

76,0

49822

5 x 0,34

22

6,1

39,1

82,0

49823

7 x 0,34

22

7,1

52,7

110,0

49824

10 x 0,34

22

8,1

67,4

148,0

49825

12 x 0,34

22

8,3

76,4

166,0

49826

14 x 0,34

22

8,7

85,5

185,0

49827

18 x 0,34

22

9,8

99,7

216,0

49828

24 x 0,34

22

11,3

147,1

291,0

49829

25 x 0,34

22

11,8

155,0

305,0