isoliert - Hülsen, Stecker

Fotografie výrobku
Poznámka

Provedení:

plochý konektor (izolovaný / plně izolovaný)

ploché nástrčné dutinky (izolované / plně izolované)

plochý nástrčný rozvaděč

Označení

Izolovaná stlačná kabelová oka

Popis

Izolovaná stlačná kabelová oka pro průřezy od 0,5 do 6,0 mm².

Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry (rozšířená dutinka).

Izolace s vysokou dielektrickou pevností.

Downloads
Data sheet

Ploché zástrčky, plně izolované

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Rozměr plochého konektoru

mm

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

96574

RA 28 V0

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96328

RA 29 V0

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96329

RA 48 V0

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96330

RA 49 V0

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96334

RA 63 V0

červená

0,5 - 1,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96331

RB 48 V0

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96332

RB 49 V0

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96335

RB 63 V0

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96333

RC 63 V0

žlutá

2,5 - 6,0

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.