isoliert - Hülsen, Stecker

Fotografie výrobku
Poznámka

Provedení:

plochý konektor (izolovaný / plně izolovaný)

ploché nástrčné dutinky (izolované / plně izolované)

plochý nástrčný rozvaděč

Označení

Isolierte Quetschkabelschuhe

Popis

PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0mm².

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Data sheet

Plochý nástrčný rozvaděč

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Rozměr plochého konektoru

mm

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91436

RA 63 T

červená

0,5 - 1,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Verteiler

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91441

RB 63 T

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Verteiler

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

94929

RC 63 T

žlutá

2,5 - 6,0

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Verteiler

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.