isoliert - Hülsen, Stecker

Fotografie výrobku
Označení

Isolierte Quetschkabelschuhe

Popis

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0mm².

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Data sheet

Plochý konektor

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Rozměr plochého konektoru

mm

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

98700

RA 29 M

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.5 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98701

RA 28 M

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98584

RA 48 M

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98577

RA 49 M

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91437

RA 63 M

červená

0,5 - 1,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98599

RB 48 M

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

98598

RB 49 M

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91442

RB 63 M

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91444

RC 63 M

žlutá

2,5 - 6,0

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Konektor

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.