isoliert - Bandware

Fotografie výrobku
Poznámka

Rollendurchmesser 450 mm

Innendurchmesser der Aufnahme 27 mm

Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.

Označení

Quetschkabelschuhe Bandware

Popis

Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.

Downloads
Data sheet

Vidlicový tvar

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

93754

BHA 35 F

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93755

BHA 4 F

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93756

BHA 5 F

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93757

BHA 6 F

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93758

BHB 3 F

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93759

BHB 35 F

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93760

BHB 4 F

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93761

BHB 5 F

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93762

BHB 6 F

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93763

BHC 4 F

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93764

BHC 5 F

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93765

BHC 6 F

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.