isoliert - Bandware

Fotografie výrobku
Poznámka

Průměr kotouče 450 mm

Vnitřní průměr upnutí 27 mm

Ploché konektory / ploché nástrčné dutinky / kolíková kabelová oka jako zboží uspořádané do pásku na vyžádání.

Označení

Stlačná kabelová oka jako zboží uspořádané do pásku

Popis

Spojovací materiál izolovaný polykarbonátem uspořádaný do pásku byl vyvinut jako hospodárné řešení pro kabelovou konfekci středních a větších sérií.

Downloads
Data sheet

Kruhový tvar

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

93740

BHA 3

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93741

BHA 35

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93742

BHA 4

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93743

BHA 5

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93744

BHA 6

červená

0,25 - 1,5

2000

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93745

BHB 3

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93746

BHB 4

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93747

BHB 5

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93748

BHB 6

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93749

BHB 8

modrá

1,5 - 2,5

1750

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93750

BHC 4

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93751

BHC 5

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93752

BHC 6

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93753

BHC 8

žlutá

4,0 - 6,0

1250

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.