isoliert - Hülsen, Stecker

Fotografie výrobku
Označení

Izolovaná stlačná kabelová oka

Popis

Stlačná kabelová oka izolovaná PA pro průřezy od 0,5 do 6,0 mm².

Snadné zavedení kabelu pomocí Easy-Entry.

Downloads
Data sheet

Ploché zástrčky

Obj. číslo

Typ

Barva

Průřez

mm²

Rozměr plochého konektoru

mm

Provedení

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

91432

RA 29

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91431

RA 28

červená

0,5 - 1,5

plochý, 2.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91434

RA 48

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91433

RA 49

červená

0,5 - 1,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91435

RA 63

červená

0,5 - 1,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96428

RB 28

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 2.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

96415

RB 29

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 2.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91438

RB 48

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91439

RB 49

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 4.8 x 0.5 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91440

RB 63

modrá

1,5 - 2,5

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91443

RC 63

žlutá

2,5 - 6,0

plochý, 6.3 x 0.8 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

91445

RC 95

žlutá

2,5 - 6,0

plochý, 9.5 x 1.2 mm

Dutinka

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.