STK-PA

Kabelová šroubovací vývodka

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Druh krytí s přídavným O-kroužkem na připojovacím závitu IP65.

Označení

STK-PA se zářezávacím těsnícím kroužkem

Popis

Polyamidová kabelová šroubovací vývodka podle DIN 46320 se zařezávacím těsnícím kroužkem (cibulová guma).

Downloads
Data sheet

Připojovací závit PG

Obj. číslo

šedá

RAL 7035

Velikost

PG

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904231

9

4,0 - 10,0

8,0

19 / 16

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904232

11

6,5 - 12,0

8,0

22 / 19

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904233

13,5

6,5 - 13,5

9,0

24 / 21

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904234

16

6,5 - 16,0

10,0

27 / 23

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904235

21

9,0 - 20,0

11,0

33 / 30

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904236

29

17,0 - 28,0

11,0

42 / 40

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904237

36

23,0 - 34,0

13,0

53 / 50

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904238

42

29,0 - 40,0

13,0

60 / 55

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904239

48

35,0 - 46,0

14,0

65 / 60

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.